(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)

6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ) (レビュー)

通常価格(税別)
5,100円
税込価格
5,610円
通常出荷日
1日目
【商品仕様】<セット内容>…内径×外径×厚み(入数):6×10×1mm(25)8×12×1mm(25)9×14×1mm(25)12×16×1mm(20)14×18×1mm(20)15×20×1mm(20)8×14×1.5mm(20)10×16×1.5mm(20)11×17×1.5mm(20)12×18×1.5mm(15)14×20×1.5mm(15)16×20×1.5mm(15)18×24×1.5mm(15)21×26×1.5mm(15)24×30×2mm(15)26×34×2mm(10)
・材質…アルミニウム
・ケースサイズ…210×140×45mm
・総重量…400g
・JAN:4548745193534

6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)のレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    パッキン
    評価 3.0満足度:3.02020/02/29
    時々、特殊なサイズやワンオフで製作するときの、パッキンとして色々なサイズが必要な為、購入、使用した後補充用が有れば良いのですが

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    コネクターのガスケット
    評価 4.0満足度:4.02018/05/07
    使用、実用に問題なし。使わないサイズがあまってたまっていくので、各サイズごとのバラ売りをしてほしい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)

6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)

    6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)

    6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)

      4-30mm 銅パッキンセット

      4-30mm 銅パッキンセット

        銅パッキンセット(10サイズ)

        銅パッキンセット(10サイズ)

          銅パッキンセット(30サイズ)

          銅パッキンセット(30サイズ)

            1/4""-11/16"" 銅パッキンセット(8サイズ)

            1/4""-11/16"" 銅パッキンセット(8サイズ)

              アルミパッキン

              アルミパッキン

                銅パッキン

                銅パッキン

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 5,100円 9,444円 26,137円 12,032円 40,458円 9,798円 541円 517円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   1日目~  
                  種類 パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン
                  材質 アルミ アルミ
                  総重量 400g 620g - - 約1.22kg 680g - -
                  ケースサイズ 210×140×45mm 210×140×45mm 252×183×40mm 207×145×40mm 183×153×45mm 210×140×45mm - -
                  材質詳細 アルミニウム - - - - - - -

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。