(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)

6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,444円
税込単価
10,388円

【商品仕様】…内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)8×14×...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パッキン
  • 材質:
  • 総重量:
    620g
  • ケースサイズ:
    210×140×45mm
  • セット内容:
    内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)、8×14×1.5mm(40)、10×16×1.5mm(30)、12×18×1.5mm(30)、14×20×1.5mm(30)、16×22×1.5mm(20)、18×24×1.5mm(20)、20×26×1.5mm(20)

型番

EA949YT 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949YT

1個

9,444( 10,388円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】<セット内容>…内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)8×14×1.5mm(40)10×16×1.5mm(30)12×18×1.5mm(30)14×20×1.5mm(30)16×22×1.5mm(20)18×24×1.5mm(20)20×26×1.5mm(20)
・材質…銅
・ケースサイズ…210×140×45mm
・総重量…620g
・JAN:4548745193510

Loading...

EA949YTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)の型番EA949YTのページです。
型番EA949YTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)

6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)

    6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)

    6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)

      銅パッキンセット(10サイズ)

      銅パッキンセット(10サイズ)

        4-30mm 銅パッキンセット

        4-30mm 銅パッキンセット

          銅パッキンセット(30サイズ)

          銅パッキンセット(30サイズ)

            1/4""-11/16"" 銅パッキンセット(8サイズ)

            1/4""-11/16"" 銅パッキンセット(8サイズ)

              銅パッキン

              銅パッキン

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 9,444円 5,100円 12,032円 26,137円 40,458円 9,798円 517円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目~  
                種類 パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン パッキン
                材質 アルミ
                総重量 620g 400g - - 約1.22kg 680g -
                ケースサイズ 210×140×45mm 210×140×45mm 207×145×40mm 252×183×40mm 183×153×45mm 210×140×45mm -
                セット内容 内径×外径×厚み(入数):6×10×1.0mm(50)、8×14×1.5mm(40)、10×16×1.5mm(30)、12×18×1.5mm(30)、14×20×1.5mm(30)、16×22×1.5mm(20)、18×24×1.5mm(20)、20×26×1.5mm(20) 内径×外径×厚み(入数):6×10×1mm(25)、8×12×1mm(25)、9×14×1mm(25)、12×16×1mm(20)、14×18×1mm(20)、15×20×1mm(20)、8×14×1.5mm(20)、10×16×1.5mm(20)、11×17×1.5mm(20)、12×18×1.5mm(15)、14×20×1.5mm(15)、16×20×1.5mm(15)、18×24×1.5mm(15)、21×26×1.5mm(15)、24×30×25mm(15)、26×34×2mm(10) サイズ(入数):6×10mm(100)、8×14mm(50)、10×16mm(50)、12×18mm(50)、14×20mm(50)、16×22mm(50)、18×24mm(30)、20×26mm(30)、22×28mm(30)、24×30mm(30) 内径×外径×厚み(mm)(入数):4×8×1(20)、5×9×1(20)、6×10×1(20)、6×12×1(20)、8×12×1(20)、8×14×1(20)、10×14×1(20)、10×16×1(20)、12×16×1.5(20)、12×18×1.5(20)、13×18×1.5(20)、14×18×1.5(20)、14×20×1.5(20)、16×20×1.5(20)、17×21×1.5(20)、17×23×1.5(20)、18×22×1.5(20)、18×24×1.5(20)、20×14×1.5(20)、20×26×1.5(20)、21×26×1.5(20)、21×28×1.5(20)、22×27×1.5(20)、22×29×1.5(20)、24×30×2(10)、26×32×2(10)、27×32×2(10)、28×34×2(10)、30×36×2(10) 内径×外径(入数):4×8mm(20)、5×9mm(20)、6×10mm(20)、6×12mm(20)、8×12mm(20)、8×14mm(20)、10×14mm(20)、10×16mm(20)、12×16mm(20)、12×18mm(20)、13×18mm(20)、14×18mm(20)、14×20mm(20)、16×20mm(20)、17×21mm(20)、17×23mm(20)、18×22mm(20)、18×24mm(20)、20×24mm(20)、20×26mm(20)、21×26mm(20)、21×28mm(20)、22×27mm(20)、22×29mm(20)、24×30mm(10)、26×32mm(10)、27×32mm(10)、28×34mm(10)、30×36mm(10)、33×39mm(10) サイズ(内径×外径×厚み)(入数):1/4"(6.7×14.2×1.0mm)(50)、5/16"(8.4×15.8×1.5mm)(40)、3/8"(9.8×15.8×1.5mm)(30)、7/16"(11.4×17.4×1.5mm)(30)、1/2"(12.8×19.2×1.5mm)(30)、9/16"(14.2×19.8×1.5mm)(20)、5/8"(16.2×23.9×1.5mm)(20)、11/16"(18.2×23.9×1.5mm)(20) -

                6.0-20.0mm 銅パッキンセット(8サイズ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました