(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M7-1.0x10.5mmリコイルインサートネジ(並目/10コ)【10個入り】

M7-1.0x10.5mmリコイルインサートネジ(並目/10コ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS304)・サイズ…M7-1.0・全長…1...

詳細情報を確認する

型番

EA949VD-7M 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949VD-7M

1パック

10個入り

950( 1,045円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・サイズ…M7-1.0
・全長…10.5mm
・全長とは、穴にいれた時の長さです。穴に入れる前の全長は表記サイズよりやや短くなります。
・入数…10個
・下穴サイズはねじサイズ+0.3mmのドリルを使用してください。
・JAN:4548745214987

カタログ

 

Loading...

EA949VD-7Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M7-1.0x10.5mmリコイルインサートネジ(並目/10コ)の型番EA949VD-7Mのページです。
型番EA949VD-7Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M7-1.0x10.5mmリコイルインサートネジ(並目/10コ)

M7-1.0x10.5mmリコイルインサートネジ(並目/10コ)

    M6-1.0x6mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    M6-1.0x6mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

      M7-1.0x7mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

      M7-1.0x7mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

        M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

        M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

          M8-1.25x8mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

          M8-1.25x8mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

            M10-1.25x20mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

            M10-1.25x20mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

              M10-1.25x10mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

              M10-1.25x10mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                M12-1.5x24mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                M12-1.5x24mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                  M12-1.5x18mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                  M12-1.5x18mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                    M12-1.5x12mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                    M12-1.5x12mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                      M14-1.5x28mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                      M14-1.5x28mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

                        M14-1.5x21mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)

                        M14-1.5x21mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)

                          M14-1.5x14mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)

                          M14-1.5x14mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 950円 864円 882円 1,241円 999円 1,744円 1,142円 2,671円 2,012円 1,270円 2,237円 1,733円 1,472円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            ねじ種類 メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(並目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(細目)ねじ メートル(細目)ねじ
                            材質 ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304) ステンレス(SUS303/304)
                            ノッチ あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり
                            形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            M7-1.0x10.5mmリコイルインサートネジ(並目/10コ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            樹脂ネジ穴加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/26
                            樹脂材のネジ穴に使用しました。
                            多めに購入したため納期がかかりましたが、製品に問題なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました