(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M3 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)【19個入り】

M3 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
571円
税込単価
628円

【商品仕様】・材質…鉄(黒色クロメート)・並目ねじ・サイズ…M3×3・入数…1...

詳細情報を確認する

型番

EA949MP-303 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949MP-303

1パック

19個入り

571( 628円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄(黒色クロメート)
・並目ねじ
・サイズ…M3×3
・入数…19個
・JAN:4548745473889

カタログ

 

Loading...

EA949MP-303で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)の型番EA949MP-303のページです。
型番EA949MP-303に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M3 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)

M3 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)

    M4 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)

    M4 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)

      M4 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本)

      M4 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/13本)

        M5 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

        M5 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

          M5 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)

          M5 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)

            M5 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/17本)

            M5 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/17本)

              M5 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/17本)

              M5 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/17本)

                M5 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/15本)

                M5 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/15本)

                  M5 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/12本)

                  M5 x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/12本)

                    M5 x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

                    M5 x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

                      M5 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

                      M5 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

                        M5 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

                        M5 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

                          M6 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)

                          M6 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 571円 571円 347円 571円 571円 571円 571円 571円 571円 571円 571円 347円 571円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ねじの呼び(M) 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
                            長さL(mm) 3 8 12 4 5 6 8 10 12 14 15 16 5
                            取付穴形状 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴 六角穴
                            基本形状 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ 止めねじ
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール

                            M3 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            部品交換用途
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/08
                            作業場で使用している製品の破損部品交換ため、購入させて頂きました。
                            急ぎで必要だったため、短納期で手に入り助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            止めねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました