ねじの呼び(M) | 4 | 長さL(mm) | 14 |
---|---|---|---|
材質 | スチール | 表面処理 | 三価クロメート |
詳細形状 | 皿 | ねじ山種類 | メートル並目 |
ピッチ(mm) | 0.7 | 追加形状 | 標準 |
販売単位 | 箱・パック | 強度区分(スチール) | 10.9 |
ねじ種類 | 全ねじ | 入数 | 14個 |
【商品仕様】
・材質…鉄(三価クロメート)
・並目ねじ
・サイズ…M4×14
・入数…14個
・JAN:4548745475432
M4 x14mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/14本の型番EA949MC-414のページです。
型番EA949MC-414に関する仕様情報を記載しております。