(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M10x15mm 蝶ボルト(スチール製/2個)【2個入り】

M10x15mm 蝶ボルト(スチール製/2個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
303円
税込単価
333円

【商品仕様】・材質…鉄(三価クロメート)・並目ねじ・サイズ…M10×15・入数...

詳細情報を確認する

型番

EA949LF-1015 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)10長さL(mm)15
ねじ山種類メートル並目ピッチ(mm)1.5
詳細形状取付穴形状なし
基本形状手締めボルト材質スチール
表面処理三価クロメート先端形状平先
追加形状標準販売単位箱・パック
入数2 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949LF-1015

1パック

2個入り

303( 333円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄(三価クロメート)
・並目ねじ
・サイズ…M10×15
・入数…2
・JAN:4548745443554

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M10x15mm 蝶ボルト(スチール製/2個)の型番EA949LF-1015のページです。
型番EA949LF-1015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M10x15mm 蝶ボルト(スチール製/2個)

M10x15mm 蝶ボルト(スチール製/2個)

    M 5x30mm 蝶ボルト(スチール製/6個)

    M 5x30mm 蝶ボルト(スチール製/6個)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 303円 306円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      ねじの呼び(M) 10 5
      長さL(mm) 15 30
      ねじ山種類 メートル並目 メートル並目
      ピッチ(mm) 1.5 0.8
      詳細形状

      M10x15mm 蝶ボルト(スチール製/2個)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      蝶ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト