(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

w3/8""x 50mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本【4個入り】

w3/8""x 50mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
290円
税込単価
319円

【商品仕様】・材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)・サイズ…W3/8""×50mm・入数...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品の注意点:溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。

型番

EA949LE-50 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949LE-50

1パック

4個入り

290( 319円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)
・サイズ…W3/8""×50mm
・入数…4
・JAN:4548745491340

(i)ご注意

  • 本商品の注意点:溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。

カタログ

 

EA949LE-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

w3/8""x 50mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本の型番EA949LE-50のページです。
型番EA949LE-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

w3/8""x 50mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

w3/8""x 50mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

    w3/8""x100mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

    w3/8""x100mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

      w3/8""x 60mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

      w3/8""x 60mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

        w3/8""x 70mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

        w3/8""x 70mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

          w3/8""x 90mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

          w3/8""x 90mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

            w3/8""x 40mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

            w3/8""x 40mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

              w3/8""x 38mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

              w3/8""x 38mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

                W1/4""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)

                W1/4""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)

                  W1/2""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)

                  W1/2""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 290円 497円 312円 341円 446円 238円 238円 848円 2,410円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    長さL(mm) 50 100 60 70 90 40 38 1000 1000
                    基本形状 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ
                    取付穴形状 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                    材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール ステンレス ステンレス
                    表面処理 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ なし なし

                    w3/8""x 50mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました