(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

w3/8""x100mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本【4個入り】

w3/8""x100mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
497円
税込単価
547円

【商品仕様】・材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)・サイズ…W3/8""×100mm・入...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品の注意点:溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。

型番

EA949LE-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949LE-100

1パック

4個入り

497( 547円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄(溶融亜鉛メッキ)
・サイズ…W3/8""×100mm
・入数…4
・JAN:4548745491852

(i)ご注意

  • 本商品の注意点:溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)は膜厚が非常に厚い為、相手側には同じ表面処理の商品をご選定下さい。

カタログ

 

EA949LE-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

w3/8""x100mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本の型番EA949LE-100のページです。
型番EA949LE-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

w3/8""x100mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

w3/8""x100mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

    w3/8""x 38mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

    w3/8""x 38mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

      w3/8""x 60mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

      w3/8""x 60mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

        w3/8""x 40mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

        w3/8""x 40mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

          w3/8""x 70mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

          w3/8""x 70mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

            w3/8""x 90mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

            w3/8""x 90mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

              w3/8""x 50mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

              w3/8""x 50mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 497円 238円 312円 238円 341円 446円 290円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                長さL(mm) 100 38 60 40 70 90 50
                基本形状 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ
                取付穴形状 なし なし なし なし なし なし なし
                材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                表面処理 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ 溶融亜鉛メッキ

                w3/8""x100mm 六角全ねじボルト(どぶメッキ/4本のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました