(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M 8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

M 8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,947円
税込単価
3,242円

【商品仕様】・全長…1m・材質…ステンレス・強度…A2-90・ねじ径…M8・J...

詳細情報を確認する

型番

EA949HL-111 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949HL-111

1個

2,947( 3,242円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…1m
・材質…ステンレス
・強度…A2-90
・ねじ径…M8
・JAN:4518340990715

カタログ

 

EA949HL-111で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M 8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)の型番EA949HL-111のページです。
型番EA949HL-111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M 8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

M 8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

    1/2x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

    1/2x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

      3/8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

      3/8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

        M20x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

        M20x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

          M16x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

          M16x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

            M12x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

            M12x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

              M10x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

              M10x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

                W1/4""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)

                W1/4""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)

                  W1/2""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)

                  W1/2""x1.0m 全ねじボルト(ステンレス製)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 2,947円 7,811円 4,278円 20,179円 11,400円 6,310円 4,983円 848円 2,410円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    ねじの呼び(M) 8 - - 20 16 12 10 - -
                    長さL(mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
                    基本形状 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ 全ねじ
                    取付穴形状 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                    材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス

                    M 8x1000mm [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました