(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M 6x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)

M 6x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
446円
税込単価
491円

【商品仕様】・材質…ステンレス・並目ねじ・サイズ…M6×50・入数…1・JAN...

詳細情報を確認する

型番

EA949HF-650 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949HF-650

1個

446( 491円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・並目ねじ
・サイズ…M6×50
・入数…1
・JAN:4548745462180

カタログ

 

Loading...

EA949HF-650で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M 6x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)の型番EA949HF-650のページです。
型番EA949HF-650に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M 6x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)

M 6x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)

    M 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)

    M 6x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)

      M 5x30mm 蝶ボルト(スチール製/6個)

      M 5x30mm 蝶ボルト(スチール製/6個)

        M10x15mm 蝶ボルト(スチール製/2個)

        M10x15mm 蝶ボルト(スチール製/2個)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 446円 393円 306円 303円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          ねじの呼び(M) 6 6 5 10
          長さL(mm) 50 30 30 15
          ねじ山種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目
          ピッチ(mm) 1 1 0.8 1.5
          詳細形状

          M 6x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          蝶ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました