(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M3-M12 ゆるみ止めナットセット(ステンレス)

M3-M12 ゆるみ止めナットセット(ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,339円
税込単価
12,473円

【商品仕様】・…サイズ(入数):M3(20)M4(16)M5(16)M6(12...

詳細情報を確認する

  • ねじの呼び(M):
    3、4、5、6、8、10、12
  • 材質:
    ステンレス
  • 表面処理:
    なし
  • ねじ山の種類:
    メートル並目
  • 販売単位:
    箱・パック
  • 六角ナット規格:
    2種
  • ゆるみ止め詳細:
    ナイロンナット
  • ケースサイズ:
    145×100×21mm
  • ピッチ:
    M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75(mm)
  • 入数:
    サイズ(入数):M3(20)、M4(16)、M5(16)、M6(12)、M8(8)、M10(4)、M12(2)
  • 材質詳細:
    SUS304相当材

型番

EA949GM-100 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949GM-100

1個

11,339( 12,473円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…サイズ(入数):M3(20)M4(16)M5(16)M6(12)M8(8)M10(4)M12(2)
・材質…ステンレス
・並目ねじ
・ケースサイズ…145×100×21mm
・ナット内部にナイロンリング入り、フリクションによるゆるみ止めに効果があります。
・JAN:4548745491999

カタログ

 

EA949GM-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M3-M12 ゆるみ止めナットセット(ステンレス)の型番EA949GM-100のページです。
型番EA949GM-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M3-M12 ゆるみ止めナットセット(ステンレス)

M3-M12 ゆるみ止めナットセット(ステンレス)

    M3 ゆるみ止めナット(ステンレス/6個)

    M3 ゆるみ止めナット(ステンレス/6個)

      M8 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)

      M8 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)

        M4 ゆるみ止めナット(ステンレス/6個)

        M4 ゆるみ止めナット(ステンレス/6個)

          エスコ M10 ゆるみ止めナット(ステンレス)EA949GM

          エスコ M10 ゆるみ止めナット(ステンレス)EA949GM

            M12 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)

            M12 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)

              M5 ゆるみ止めナット(ステンレス/6個)

              M5 ゆるみ止めナット(ステンレス/6個)

                M6 ゆるみ止めナット(ステンレス)

                M6 ゆるみ止めナット(ステンレス)

                  M6 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/300個)

                  M6 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/300個)

                    M18 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/10個)

                    M18 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/10個)

                      ステン ナイロンナット 61シリーズ

                      ステン ナイロンナット 61シリーズ

                        M4 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/500個)

                        M4 [ゆるみ止]ナイロンナット(ユニクロメッキ/500個)

                          六角ナイロンナット インチサイズ

                          六角ナイロンナット インチサイズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 大里 エスコ サイマコーポレーション
                            通常価格 11,339円 1,076円 996円 1,076円 1,423円 1,734円 996円 996円 3,566円 4,801円 1,034円 6,138円 108円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   3日目~  
                            ねじの呼び(M) 3、4、5、6、8、10、12 3 8 4 10 12 5 6 6 18 - 4 -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スチール スチール ステンレス スチール ステンレスA2
                            表面処理 なし なし なし なし なし なし なし なし ユニクロメッキ ユニクロメッキ - ユニクロメッキ パシペート
                            ねじ山の種類 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 メートル並目 - メートル並目 -
                            販売単位 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック 箱・パック

                            M3-M12 ゆるみ止めナットセット(ステンレス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました