(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

26mm オイルウィンドウ(ライン型)

26mm オイルウィンドウ(ライン型)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
964円
税込価格
1,060円

【商品仕様】・サイズ(mm)…A:28、B:15、C:7、D:4.5、E:26...

詳細情報を確認する

  • サイズ(mm):
    A:28、B:15、C:7、D:4.5、E:26
  • レベル盤材質:
    アルミニウム
  • 使用温度:
    -30~100℃
  • 本体:
    材質:ポリアミド、カラー:ブラック
  • 窓材質:
    特殊透明ポリアミド

型番

EA949CX-71 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EA949CX-71

1個

964( 1,060円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(mm)…A:28、B:15、C:7、D:4.5、E:26
・本体…材質:ポリアミド、カラー:ブラック
・窓材質…特殊透明ポリアミド
・レベル盤材質…アルミニウム
・はめ込み取付型
・使用温度…-30/100℃
・JAN:4518340098381

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

26mm オイルウィンドウ(ライン型)

26mm オイルウィンドウ(ライン型)

    G1・1/4"" オイルウィンドウ(スター型)

    G1・1/4"" オイルウィンドウ(スター型)

      17mm オイルウィンドウ(ライン型)

      17mm オイルウィンドウ(ライン型)

        オイルウィンドウ(ライン型)

        オイルウィンドウ(ライン型)

          オイルウィンドウ(スター型)

          オイルウィンドウ(スター型)

            オイルプラグ

            オイルプラグ

              オイルポット窓 W型 二本線(打ち込み式)

              オイルポット窓 W型 二本線(打ち込み式)

                丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型

                丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型

                  オイルポット窓 MN型(金属)(耐熱用)

                  オイルポット窓 MN型(金属)(耐熱用)

                    長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

                    長型オイルゲージ 一般用 KDL・KDL2型

                      丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型

                      丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型

                        オイルポット窓 V型 HL(打ち込み式)

                        オイルポット窓 V型 HL(打ち込み式)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 光宝興産 協和 光宝興産 協和 協和 光宝興産
                          通常価格 964円 1,297円 480円 569円 439円 222円 324円 1,597円 3,297円 4,497円 518円 330円
                          通常出荷日 9日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          サイズ(mm) A:28、B:15、C:7、D:4.5、E:26 B:30、C:50、D:11、E:9 A:18、B:9、C:7、D:3、E:17 - - - - - - - - -
                          レベル盤材質 アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム - - - - - - -
                          使用温度 -30~100℃ -30~100℃ -30~100℃ -30~100℃ -30~110℃ - - - - - - -
                          本体 材質:ポリアミド、カラー:ブラック - 材質:ポリカーボネート、カラー:クリア - - - - - - - - -
                          窓材質 特殊透明ポリアミド 特殊透明ポリアミド ポリカーボネート - - - - - - - - -

                          26mm オイルウィンドウ(ライン型)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました