(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G1・1/4"" オイルウィンドウ(スター型)

G1・1/4"" オイルウィンドウ(スター型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,297円
税込単価
1,427円

【商品仕様】・サイズ(mm)…A:G1-1/4、B:30、C:50、D:11、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸形タイプ
  • 丸形タイプ種類:
    ねじ込み式
  • レベル視認用付加機能:
    なし
  • その他付加機能:
    なし
  • 丸形タイプ ねじの呼び:
    G1 1/4
  • 本体材質:
    樹脂
  • シール部材質:
    NBR
  • 最高使用温度(℃):
    100
  • サイズ(mm):
    B:30、C:50、D:11、E:9
  • レベル盤材質:
    アルミニウム
  • 使用温度:
    -30~100℃
  • 窓材質:
    特殊透明ポリアミド
  • 材質詳細:
    本体:ナイロン樹脂
  • 型番:
    FG-25N
  • メーカー:
    イマオコーポレーション

型番

EA949CX-55 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949CX-55

1個

1,297( 1,427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ(mm)…A:G1-1/4、B:30、C:50、D:11、E:9
・本体材質…ナイロン樹脂
・レベル盤材質…アルミニウム
・窓材質…特殊透明ポリアミド
・オイルシール材質…NBR(ニトリルゴム)
・ねじ式取付型
・使用温度…-30/100℃
・JAN:4518340096745

EA949CX-55で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G1・1/4"" オイルウィンドウ(スター型)の型番EA949CX-55のページです。
型番EA949CX-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G1・1/4"" オイルウィンドウ(スター型)

G1・1/4"" オイルウィンドウ(スター型)

    26mm オイルウィンドウ(ライン型)

    26mm オイルウィンドウ(ライン型)

      オイルウィンドウ(ライン型)

      オイルウィンドウ(ライン型)

        17mm オイルウィンドウ(ライン型)

        17mm オイルウィンドウ(ライン型)

          オイルウィンドウ(スター型)

          オイルウィンドウ(スター型)

            オイルプラグ

            オイルプラグ

              オイルポット窓 MN型(金属)(耐熱用)

              オイルポット窓 MN型(金属)(耐熱用)

                丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型

                丸型オイルゲージ 一般用 ネジ式 KDS型

                  オイルポット窓 W型 二本線(打ち込み式)

                  オイルポット窓 W型 二本線(打ち込み式)

                    スター型 ウィンドー(FG-N・FE)

                    スター型 ウィンドー(FG-N・FE)

                      オイルレベルゲージ N型(外径ツバナシ型)

                      オイルレベルゲージ N型(外径ツバナシ型)

                        オイルレベルゲージ A型(外径ツバ付型)

                        オイルレベルゲージ A型(外径ツバ付型)

                          丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型

                          丸型オイルゲージ 一般用打込(圧入)式 KD・KDM型

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 光宝興産 協和 光宝興産 イマオコーポレーション 武蔵オイルシール工業 武蔵オイルシール工業 協和
                            通常価格 1,297円 964円 569円 480円 439円 222円 3,297円 1,597円 324円 523円 326円 418円 518円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   9日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 丸形タイプ - 丸形タイプ - 丸形タイプ - 丸形タイプ 丸型タイプ 丸形タイプ スター型 丸形タイプ 丸形タイプ 丸型タイプ
                            丸形タイプ種類 ねじ込み式 - はめ込み式(ツバ無し) - ねじ込み式 - ネジ込み式 ねじ止め式 打込み式(ツバ無し) ねじ込み式 外径ツバナシ型 外径ツバ付き型 打込式(ツバ付)
                            レベル視認用付加機能 なし - ライン - なし - - ライン ライン なし 標点 標点 ライン
                            その他付加機能 なし - なし - なし - 耐熱 なし なし なし 耐熱 耐熱 耐熱
                            丸形タイプ ねじの呼び G1 1/4 - - - - - - - - - - - -

                            G1・1/4"" オイルウィンドウ(スター型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました