(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA949CX-43
オイルウィンドウ(スター型) オイルウィンドウ

オイルウィンドウ(スター型) EA949CX-43

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
439円
税込単価
483円

エスコ社製のオイルゲージ オイルウィンドウ(スター型)です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸形タイプ
  • 丸形タイプ種類:
    ねじ込み式
  • レベル視認用付加機能:
    なし
  • その他付加機能:
    なし
  • 本体材質:
    樹脂
  • シール部材質:
    NBR
  • 最高使用温度(℃):
    110
  • レベル盤材質:
    アルミニウム
  • 使用温度:
    -30~110℃
  • 材質詳細:
    本体:特殊透明ポリアミド
  • メーカー:
    イマオコーポレーション

型番

EA949CX-43 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA949CX-43 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
丸形タイプ ねじの呼び
サイズ(mm)
窓径
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA949CX-43

G1/2
C:26、D:10、E:8
14mm
4518340095410
FE-15

1個

439( 483円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ社製のオイルゲージ オイルウィンドウ(スター型)です。

EA949CX-43で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルウィンドウ(スター型)の型番EA949CX-43のページです。
型番EA949CX-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルウィンドウ(スター型)

オイルウィンドウ(スター型)

    G1・1/4"" オイルウィンドウ(スター型)

    G1・1/4"" オイルウィンドウ(スター型)

      26mm オイルウィンドウ(ライン型)

      26mm オイルウィンドウ(ライン型)

        17mm オイルウィンドウ(ライン型)

        17mm オイルウィンドウ(ライン型)

          オイルウィンドウ(ライン型)

          オイルウィンドウ(ライン型)

            オイルプラグ

            オイルプラグ

              オイルプラグ(通気穴付/なし)

              オイルプラグ(通気穴付/なし)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 439円 1,297円 1,015円 506円 569円 222円 219円
                通常出荷日 1日目   1日目   9日目   9日目   1日目   1日目   1日目  
                種類 丸形タイプ 丸形タイプ - - 丸形タイプ - -
                丸形タイプ種類 ねじ込み式 ねじ込み式 - - はめ込み式(ツバ無し) - -
                レベル視認用付加機能 なし なし - - ライン - -
                その他付加機能 なし なし - - なし - -
                本体材質 樹脂 樹脂 - - 樹脂 - -

                オイルウィンドウ(スター型)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA949CX-44
                EA949CX-45
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                丸形タイプ ねじの呼び サイズ(mm) 窓径 JANコード 型番

                654円

                ( 719円 )
                1個 あり

                1日目

                G3/4C:31、D:10、E:920mm4518340095533FE-20

                764円

                ( 840円 )
                1個 あり

                1日目

                G1C:40、D:11、E:1125mm4518340095540FE-24

                オイルゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました