(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M12x200x38mm フェノールグリップ(ステンレス製)

M12x200x38mm フェノールグリップ(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,242円
税込単価
2,466円

【商品仕様】・材質…グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(S...

詳細情報を確認する

  • ねじサイズ:
    M12
  • サイズ(mm):
    A:200、B:38、C:14、D:30
  • 材質:
    グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)

型番

EA948CF-32 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948CF-32

1個

2,242( 2,466円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)
・ねじサイズ…M12
・サイズ(mm)…A:200、B:38、C:14、D:30
・JAN:4518340079304

EA948CF-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M12x200x38mm フェノールグリップ(ステンレス製)の型番EA948CF-32のページです。
型番EA948CF-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M12x200x38mm フェノールグリップ(ステンレス製)

M12x200x38mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    M12x200x26mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    M12x200x26mm フェノールグリップ(ステンレス製)

      M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)

      M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)

        M12x125x38mm フェノールグリップ(ステンレス製)

        M12x125x38mm フェノールグリップ(ステンレス製)

          M12x125x26mm フェノールグリップ(ステンレス製)

          M12x125x26mm フェノールグリップ(ステンレス製)

            M6x80x20mm フェノールグリップ(ステンレス製)

            M6x80x20mm フェノールグリップ(ステンレス製)

              M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)

              M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                  M6x80x18mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                  M6x80x18mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                    M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                    M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                      M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                      M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                        フェノールグリップ(ステンレス製) M6 M8 M10 M12

                        フェノールグリップ(ステンレス製) M6 M8 M10 M12

                          フェノールグリップ(ステンレス製) M6 M8 M10

                          フェノールグリップ(ステンレス製) M6 M8 M10

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,242円 1,778円 2,149円 1,897円 1,442円 782円 1,339円 1,387円 959円 967円 959円 1,029円 789円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   9日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            ねじサイズ M12 M12 M12 M12 M12 M6 M10 - M6 - M8 - -
                            サイズ(mm) A:200、B:38、C:14、D:30 A:200、B:26、C:14、D:30 A:160、B:38、C:14、D:30 A:125、B:38、C:14、D:30 A:125、B:26、C:14、D:30 A:80、B:20、C:8、D:12 A:100、B:33、C:12、D:25 C:12、D:25 A:80、B:18、C:10、D:12 C:10、D:12 A:80、B:21、C:10、D:20 - -
                            材質 グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) シャフト:ステンレススチール(SUS303) グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) シャフト:ステンレススチール(SUS303) グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) シャフト:ステンレススチール(SUS303) シャフト:ステンレススチール(SUS303)

                            M12x200x38mm フェノールグリップ(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グリップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました