(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA948CE-81
[スチール製]ストレートクランク ハンドル

[スチール製]ストレートクランク EA948CE-81

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
998円
税込単価
1,098円

【特長】・エスコ 取手 [スチール製]ストレートクランクです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ハンドル別売。
  • ハンドルはEA948CE-1/-44からお選び下さい。

型番

EA948CE-81 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA948CE-81 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
クランクハンドル 回し半径(mm)
取付部 穴加工
ハンドル 厚さ t(mm)
丸穴径 d2(φ)
角穴径 B(mm)
サイズ(mm)
型番
ねじサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948CE-81

32
角穴
22
-
8
C:16
SC1S
M6×1mm

1個

998( 1,098円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 取手 [スチール製]ストレートクランクです。

(i)ご注意

  • ハンドル別売。
  • ハンドルはEA948CE-1/-44からお選び下さい。

EA948CE-81で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[スチール製]ストレートクランクの型番EA948CE-81のページです。
型番EA948CE-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[スチール製]ストレートクランク

[スチール製]ストレートクランク

    M10x160mm [スチール製]ストレートクランク

    M10x160mm [スチール製]ストレートクランク

      M8 x 64mm [クロームメッキ]ハンドル

      M8 x 64mm [クロームメッキ]ハンドル

        M12x100mm [クロームメッキ]ハンドル

        M12x100mm [クロームメッキ]ハンドル

          [ナイロン製]回転ハンドル

          [ナイロン製]回転ハンドル

            [クロームメッキ]回転ハンドル

            [クロームメッキ]回転ハンドル

              [ステンレス製]回転ハンドル

              [ステンレス製]回転ハンドル

                [折曲型]回転ハンドル

                [折曲型]回転ハンドル

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 998円 2,127円 616円 1,724円 2,588円 1,189円 2,518円 2,832円
                  通常出荷日 1日目   3日目   3日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                  ハンドル 種類 クランクハンドル - - - - - - -
                  ハンドル 材質 スチール - - - - - - -
                  止めねじ加工 なし - - - - - - -
                  グリップ/取付穴有無 グリップなし/取付穴あり - - - - - - -
                  材質詳細 FCD450 - - - - - - -

                  [スチール製]ストレートクランクのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA948CE-77
                  EA948CE-82
                  EA948CE-83
                  EA948CE-84
                  EA948CE-85
                  EA948CE-87
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  クランクハンドル 回し半径
                  (mm)
                  取付部 穴加工 ハンドル 厚さ t
                  (mm)
                  丸穴径 d2
                  (φ)
                  角穴径 B
                  (mm)
                  サイズ(mm) 型番 ねじサイズ

                  1,548円

                  ( 1,703円 )
                  1個 -

                  1日目

                  125丸穴(通し穴)4413-C:36SC7M10×1.5mm

                  1,111円

                  ( 1,222円 )
                  1個 -

                  1日目

                  40角穴24-10C:18SC2SM6×1mm

                  1,119円

                  ( 1,231円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  50角穴24-10C:18SC3SM6×1mm

                  1,219円

                  ( 1,341円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  63角穴25-10C:19SC4SM6×1mm

                  1,809円

                  ( 1,990円 )
                  1個 -

                  1日目

                  80角穴30-12C:23SC5SM8×1.25mm

                  2,968円

                  ( 3,265円 )
                  1個 -

                  1日目

                  125角穴42-17C:34SC7SM10×1.5mm

                  回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました