(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M8 /φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップ

M8 /φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
297円
税込単価
327円

【商品仕様】・材質…フェノール樹脂・ねじサイズ…M8×25mm・サイズ(mm)...

詳細情報を確認する

  • ねじサイズ:
    M8×25mm
  • サイズ(mm):
    A:40、B:φ18
  • 材質:
    フェノール樹脂

型番

EA948CE-123 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948CE-123

1個

297( 327円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…フェノール樹脂
・ねじサイズ…M8×25mm
・サイズ(mm)…A:40、B:直径18
・JAN:4548745433166

EA948CE-123で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M8 /φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップの型番EA948CE-123のページです。
型番EA948CE-123に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M8 /φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップ

M8 /φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップ

    雌ねじピラーグリップ

    雌ねじピラーグリップ

      M6 /φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップ

      M6 /φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップ

        M8 /φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップ

        M8 /φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップ

          M10/φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップ

          M10/φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップ

            M12/φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ

            M12/φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ

              雌ねじゴムボール

              雌ねじゴムボール

                M6x80x18mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                M6x80x18mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                  M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                  M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                    M6x80x20mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                    M6x80x20mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                      M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                      M10x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                        M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                        M10x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 297円 354円 375円 420円 420円 622円 535円 959円 959円 782円 1,339円 1,387円
                          通常出荷日 3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   9日目   1日目  
                          ねじサイズ M8×25mm - M6×25mm M8×30mm M10×40mm M12×58mm - M6 M8 M6 M10 -
                          サイズ(mm) A:40、B:φ18 - A:50、B:φ21 A:65、B:φ23 A:65、B:φ23 A:90、B:φ28 - A:80、B:18、C:10、D:12 A:80、B:21、C:10、D:20 A:80、B:20、C:8、D:12 A:100、B:33、C:12、D:25 C:12、D:25
                          材質 フェノール樹脂 - フェノール樹脂 フェノール樹脂 フェノール樹脂 フェノール樹脂 ボール:EPDM(つや消し)、ねじ:S45C グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) シャフト:ステンレススチール(SUS303)

                          M8 /φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          グリップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました