(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M10x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

M10x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,714円
税込単価
2,985円

【商品仕様】・材質…レバー:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、ねじ:ステンレスス...

詳細情報を確認する

  • 取付部 サイズ:
    M10
  • レバー 材質:
    亜鉛ダイカスト
  • サイズ(mm):
    A:80、B:54.5、G:16
  • 取付部 長さ(mm):
    20
  • 取付部 材質:
    ステンレススチール(SUS303)

型番

EA948CD-131 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948CD-131

1個

2,714( 2,985円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…レバー:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、ねじ:ステンレススチール(SUS303)
・ねじサイズ…M10×20
・サイズ(mm)…A:80、B:54.5、G:16
・JAN:4518340094062

Loading...

EA948CD-131で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M10x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)の型番EA948CD-131のページです。
型番EA948CD-131に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M10x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

M10x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

    雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

    雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

      M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

      M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

        M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

        M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

          M8 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

          M8 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

            M8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

            M8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

              雄ねじクランプレバー(シルバー)

              雄ねじクランプレバー(シルバー)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 2,714円 1,943円 2,414円 2,414円 2,414円 2,939円 934円
                通常出荷日 2日目   1日目~   3日目   9日目   3日目   1日目   1日目~  
                取付部 サイズ M10 - M8 M8 M8 M8 -
                レバー 材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
                サイズ(mm) A:80、B:54.5、G:16 - A:65、B:42.5、G:13.5 A:65、B:42.5、G:13.5 A:65、B:42.5、G:13.5 A:65、B:42.5、G:13.5 -
                取付部 長さ(mm) 20 - 20 25 30 40 -
                取付部 材質 ステンレススチール(SUS303) ステンレス(SUS303) ステンレススチール(SUS303) ステンレススチール(SUS303) ステンレススチール(SUS303) ステンレス(SUS303) スチール

                M10x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました