(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,414円
税込単価
2,655円

【商品仕様】・材質…レバー:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、ねじ:ステンレスス...

詳細情報を確認する

  • 取付部 サイズ:
    M8
  • レバー 材質:
    亜鉛ダイカスト
  • サイズ(mm):
    A:65、B:42.5、G:13.5
  • 取付部 長さ(mm):
    20
  • 取付部 材質:
    ステンレススチール(SUS303)

型番

EA948CD-122 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948CD-122

1個

2,414( 2,655円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…レバー:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、ねじ:ステンレススチール(SUS303)
・ねじサイズ…M8×20
・サイズ(mm)…A:65、B:42.5、G:13.5
・JAN:4518340094017

Loading...

EA948CD-122で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)の型番EA948CD-122のページです。
型番EA948CD-122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

    M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

    M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

      M8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

      M8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

        M10x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

        M10x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

          M8 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

          M8 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

            M8 雌ねじクランプレバー(シルバー)

            M8 雌ねじクランプレバー(シルバー)

              M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

              M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

                雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

                雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

                  M10 雌ねじクランプレバー(シルバー)

                  M10 雌ねじクランプレバー(シルバー)

                    雄ねじクランプレバー(シルバー)

                    雄ねじクランプレバー(シルバー)

                      M12 雌ねじクランプレバー(シルバー)

                      M12 雌ねじクランプレバー(シルバー)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 2,414円 2,414円 2,939円 2,714円 2,414円 937円 984円 1,943円 1,023円 934円 1,176円
                        通常出荷日 3日目   9日目   1日目   2日目   3日目   3日目   9日目   1日目~   3日目   1日目~   3日目  
                        取付部 サイズ M8 M8 M8 M10 M8 M8 M8 - M10 - M12
                        レバー 材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
                        サイズ(mm) A:65、B:42.5、G:13.5 A:65、B:42.5、G:13.5 A:65、B:42.5、G:13.5 A:80、B:54.5、G:16 A:65、B:42.5、G:13.5 A:65、B:42.5、G:13.5 A:65、B:42.5、G:13.5 - A:80、B:54.5、G:16 - A:95、B:63、G:19
                        取付部 長さ(mm) 20 25 40 20 30 12 20 - 14 - 17
                        取付部 材質 ステンレススチール(SUS303) ステンレススチール(SUS303) ステンレス(SUS303) ステンレススチール(SUS303) ステンレススチール(SUS303) スチール スチール ステンレス(SUS303) スチール スチール スチール

                        M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        メカニカル部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました