(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M10 雌ねじクランプレバー(シルバー)

M10 雌ねじクランプレバー(シルバー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,023円
税込単価
1,125円

【商品仕様】・材質…レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:スチール・ねじサイズ…M10...

詳細情報を確認する

  • 取付部 サイズ:
    M10
  • レバー 材質:
    亜鉛ダイカスト
  • サイズ(mm):
    A:80、B:54.5、G:16
  • 取付部 長さ(mm):
    14
  • 取付部 材質:
    スチール

型番

EA948CC-34 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948CC-34

1個

1,023( 1,125円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:スチール
・ねじサイズ…M10×14
・サイズ(mm)…A:80、B:54.5、G:16
・JAN:4518340089600

Loading...

EA948CC-34で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M10 雌ねじクランプレバー(シルバー)の型番EA948CC-34のページです。
型番EA948CC-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M10 雌ねじクランプレバー(シルバー)

M10 雌ねじクランプレバー(シルバー)

    M8 雌ねじクランプレバー(シルバー)

    M8 雌ねじクランプレバー(シルバー)

      M12 雌ねじクランプレバー(シルバー)

      M12 雌ねじクランプレバー(シルバー)

        M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

        M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

          M10x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

          M10x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

            M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

            M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

              M8 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

              M8 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

                M8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

                M8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

                  雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

                  雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

                    ミニチュア樹脂クランプレバー

                    ミニチュア樹脂クランプレバー

                      LWBMS-NI/LWBMS-ANI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

                      LWBMS-NI/LWBMS-ANI カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

                        雄ねじクランプレバー(シルバー)

                        雄ねじクランプレバー(シルバー)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミスミ 鍋屋バイテック エスコ
                          通常価格 1,023円 937円 1,176円 2,414円 2,714円 2,542円 2,414円 2,939円 1,943円 483円 3,364円 934円
                          通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   9日目   3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                          取付部 サイズ M10 M8 M12 M8 M10 M8 M8 M8 - - - -
                          レバー 材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト ナイロン6 SCS13 亜鉛ダイカスト
                          サイズ(mm) A:80、B:54.5、G:16 A:65、B:42.5、G:13.5 A:95、B:63、G:19 A:65、B:42.5、G:13.5 A:80、B:54.5、G:16 A:65、B:42.5、G:13.5 A:65、B:42.5、G:13.5 A:65、B:42.5、G:13.5 - - - -
                          取付部 長さ(mm) 14 12 17 20 20 25 30 40 - - - -
                          取付部 材質 スチール スチール スチール ステンレススチール(SUS303) ステンレススチール(SUS303) ステンレススチール(SUS303) ステンレススチール(SUS303) ステンレス(SUS303) ステンレス(SUS303) - - スチール

                          M10 雌ねじクランプレバー(シルバー)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました