(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M12x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

M12x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,335円
税込単価
1,469円

【商品仕様】・カラー…オレンジ・材質…レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:スチール・...

詳細情報を確認する

  • 取付部 サイズ:
    M12
  • レバー 材質:
    亜鉛ダイカスト
  • カラー:
    オレンジ
  • サイズ(mm):
    A:95、B:63、G:19
  • 取付部 長さ(mm):
    40
  • 取付部 材質:
    スチール

型番

EA948CB-143 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948CB-143

1個

1,335( 1,469円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…オレンジ
・材質…レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:スチール
・ねじサイズ…M12×40mm
・サイズ(mm)…A:95、B:63、G:19
・JAN:4518340093089

Loading...

EA948CB-143で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M12x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)の型番EA948CB-143のページです。
型番EA948CB-143に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M12x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

M12x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    M12x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    M12x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

      M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

      M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

        M5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

        M5x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

          M6x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

          M6x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

            M6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

            M6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

              雄ねじクランプレバー(オレンジ)

              雄ねじクランプレバー(オレンジ)

                M12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

                M12x80mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

                  M12x70mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

                  M12x70mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

                    M12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

                    M12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

                      M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

                      M8x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

                        M12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

                        M12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

                          M10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

                          M10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,335円 1,587円 934円 847円 829円 999円 806円 1,335円 1,406円 1,335円 1,036円 1,253円 1,176円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   3日目   9日目   1日目   1日目~   3日目   9日目   3日目   9日目   3日目   3日目  
                            取付部 サイズ M12 M12 M5 M5 M6 M6 - M12 M12 M12 M8 M12 M10
                            レバー 材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
                            カラー オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ
                            サイズ(mm) A:95、B:63、G:19 A:95、B:63、G:19 A:40、B:31、G:10 A:40、B:31、G:10 A:40、B:31、G:10 A:40、B:31、G:10 - A:95、B:63、G:19 A:95、B:63、G:19 A:95、B:63、G:19 A:65、B:42.5、G:13.5 A:95、B:63、G:19 A:80、B:54.5、G:16
                            取付部 長さ(mm) 40 50 30 40 25 40 - 80 70 60 20 30 60

                            M12x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました