(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M10x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー

M10x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,580円
税込単価
3,938円

【商品仕様】・材質…スチール(SUM22L・黒染め)、グリップ:フェノール樹脂...

詳細情報を確認する

  • 取付部 サイズ:
    M10
  • サイズ(mm):
    A:131、C:41、D:22、M:30
  • 入数:
    1個入り
  • 取付部 長さ(mm):
    M10
  • 本体 材質:
    SUM22L
  • 本体 表面処理:
    黒染め

型番

EA948CA-54 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948CA-54

1個

3,580( 3,938円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール(SUM22L・黒染め)、グリップ:フェノール樹脂
・ねじ径…M10
・サイズ(mm)…A:131、C:41、D:22、M:30
・本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
・入数は1個入りです。
・JAN:4518340220805

Loading...

EA948CA-54で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M10x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバーの型番EA948CA-54のページです。
型番EA948CA-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M10x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー

M10x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー

    M10x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー

    M10x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー

      M10x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー

      M10x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー

        M12x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー

        M12x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー

          六角穴付フラットテンションレバー

          六角穴付フラットテンションレバー

            雌ねじクランプレバー

            雌ねじクランプレバー

              ステンレスクランプレバーフラット SRSFL,SFSFL

              ステンレスクランプレバーフラット SRSFL,SFSFL

                ロッキングレバーステンレス L-sus

                ロッキングレバーステンレス L-sus

                  M10x32mm クランプレバー(オレンジ)

                  M10x32mm クランプレバー(オレンジ)

                    M6x32mm クランプレバー(オレンジ)

                    M6x32mm クランプレバー(オレンジ)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ミスミ エスコ 小西製作所 小西製作所 エスコ エスコ
                      通常価格 3,580円 3,778円 3,778円 3,778円 2,379円 874円 1,005円 3,492円 1,248円 995円
                      通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   3日目   3日目   9日目  
                      取付部 サイズ M10 M10 M10 M12 - - - - M10 M6
                      サイズ(mm) A:131、C:41、D:22、M:30 A:131、C:41、D:22、M:40 A:131、C:41、D:22、M:50 A:131、C:41、D:22、M:40 - - - - R:78、H:55、d:16 R:45、H:35、d:10
                      入数 1個入り 1個入り 1個入り 1個入り - - - - - -
                      取付部 長さ(mm) M10 M10 M10 M12 - - - - 32 32
                      本体 材質 SUM22L SUM22L SUM22L SUM22L - - - - - -

                      M10x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバーのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました