(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M8x40mm クランプレバー(ブラック)

M8x40mm クランプレバー(ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,052円
税込価格
1,157円

【商品仕様】・カラー…ブラック・材質…レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装)、ねじ...

詳細情報を確認する

  • 取付部 サイズ:
    M8
  • レバー 材質:
    亜鉛ダイカスト
  • カラー:
    ブラック
  • サイズ(mm):
    R:63、H:45、d:13.5
  • 取付部 長さ(mm):
    40
  • 取付部 材質:
    SUM22L

型番

EA948CA-26 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EA948CA-26

1個

1,052( 1,157円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー…ブラック
・材質…レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装)、ねじ:SUM22L
・ねじサイズ…M8×40mm
・サイズ(mm)…R:63、H:45、d:13.5
・JAN:4518340917002

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M8x40mm クランプレバー(ブラック)

M8x40mm クランプレバー(ブラック)

    M8x32mm クランプレバー(ブラック)

    M8x32mm クランプレバー(ブラック)

      M8x40mm クランプレバー(オレンジ)

      M8x40mm クランプレバー(オレンジ)

        クランプレバー(ブラック)

        クランプレバー(ブラック)

          M8x16mm クランプレバー(オレンジ)

          M8x16mm クランプレバー(オレンジ)

            M8x32mm クランプレバー(オレンジ)

            M8x32mm クランプレバー(オレンジ)

              M8x12mm クランプレバー(オレンジ)

              M8x12mm クランプレバー(オレンジ)

                M5x12mm クランプレバー(オレンジ)

                M5x12mm クランプレバー(オレンジ)

                  M5x20mm クランプレバー(ブラック)

                  M5x20mm クランプレバー(ブラック)

                    M6x16mm クランプレバー(オレンジ)

                    M6x16mm クランプレバー(オレンジ)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 1,052円 1,209円 1,252円 968円 1,252円 1,209円 1,331円 837円 995円 837円
                      通常出荷日 9日目   1日目   9日目   1日目   3日目   1日目   1日目   9日目   3日目   9日目  
                      取付部 サイズ M8 M8(ピッチ:1.25) M8 - M8 M8(ピッチ:1.25) M8(ピッチ:1.25) M5 M5 M6
                      レバー 材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
                      カラー ブラック ブラック オレンジ ブラック オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ ブラック オレンジ
                      サイズ(mm) R:63、H:45、d:13.5 R:63、H:45、d:13.5 R:63、H:45、d:13.5 - R:63、H:45、d:13.5 R:63、H:45、d:13.5 R:63、H:45、d:13.5 R:45、H:35、d:10 R:45、H:35、d:10 R:45、H:35、d:10
                      取付部 長さ(mm) 40 32 40 - 16 32 12 12 20 16

                      M8x40mm クランプレバー(ブラック)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      メカニカル部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました