(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

16x M4x15mm [S35C]雄ねじノブ

16x M4x15mm [S35C]雄ねじノブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
524円
税込単価
576円

【商品仕様】・材質…スチール製(S35C)・処理…クロムメッキ・パネル固定用と...

詳細情報を確認する

  • 取付部 サイズ:
    M4
  • 取付部 長さ(mm):
    15
  • 本体 材質:
    S35C
  • サイズ(mm):
    A:16、B:9.5、C:8、F:2.2

型番

EA948BY-3 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948BY-3

1個

524( 576円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール製(S35C)
・処理…クロムメッキ
・パネル固定用として最適です。
・ねじサイズ…M4×15mm
・サイズ(mm)…A:16、B:9.5、C:8、F:2.2
・JAN:4518340088207

Loading...

EA948BY-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

16x M4x15mm [S35C]雄ねじノブの型番EA948BY-3のページです。
型番EA948BY-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

16x M4x15mm [S35C]雄ねじノブ

16x M4x15mm [S35C]雄ねじノブ

    36xM10x25mm [S35C]雄ねじノブ

    36xM10x25mm [S35C]雄ねじノブ

      20x M5x15mm [S35C]雄ねじノブ

      20x M5x15mm [S35C]雄ねじノブ

        24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ

        24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ

          12x M3x10mm [S35C]雄ねじノブ

          12x M3x10mm [S35C]雄ねじノブ

            16x M4x10mm [S35C]雄ねじノブ

            16x M4x10mm [S35C]雄ねじノブ

              36xM10x40mm 雄ねじノブ(S35C)

              36xM10x40mm 雄ねじノブ(S35C)

                36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C)

                36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C)

                  20x M5x20mm [S35C]雄ねじノブ

                  20x M5x20mm [S35C]雄ねじノブ

                    30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ

                    30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ

                      24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ

                      24x M6x20mm [S35C]雄ねじノブ

                        24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ

                        24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ

                          30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ

                          30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 524円 1,237円 382円 590円 395円 506円 1,254円 1,237円 416円 803円 590円 590円 803円
                            通常出荷日 9日目   3日目   3日目   3日目   1日目   9日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            取付部 サイズ M4 M10 M5 M6 M3 M4 M10 M10 M5 M8 M6 M6 M8
                            取付部 長さ(mm) 15 25 15 30 10 10 40 30 20 30 20 25 25
                            本体 材質 S35C S35C S35C S35C S35C S35C S35C S35C S35C S35C S35C S35C S35C
                            サイズ(mm) A:16、B:9.5、C:8、F:2.2 A:36、B:23、C:20、F:3 A:20、B:11.5、C:10、F:1.6 A:24、B:15、C:12、F:2 B:7.5、C:6、F:2 A:16、B:9.5、C:8、F:2.2 A:36、B:23、C:20、F:3 A:36、B:23、C:20、F:3 A:20、B:11.5、C:10、F:1.6 A:30、B:18、C:16、F:2.5 A:24、B:15、C:12、F:2 A:24、B:15、C:12、F:2 A:30、B:18、C:16、F:2.5

                            16x M4x15mm [S35C]雄ねじノブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました