(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M16x30mm/φ 80mm 雌ねじノブ

M16x30mm/φ 80mm 雌ねじノブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
985円
税込単価
1,084円

【商品仕様】・材質…FC200・タップ穴・カラー…ブラック・処理…粉体焼付塗装...

詳細情報を確認する

  • 取付部 サイズ:
    M16
  • 取付部 長さ(mm):
    30
  • 本体 材質:
    FC200
  • カラー:
    ブラック
  • サイズ(mm):
    A:80、B:50、C:35
  • 入数:
    1個入り

型番

EA948BX-14 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

取付部 サイズM16取付部 長さ(mm)30
本体 材質[スチール] FC200カラーブラック
サイズ(mm)A:80、B:50、C:35入数1個入り
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948BX-14

1個

985( 1,084円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…FC200
・タップ穴
・カラー…ブラック
・処理…粉体焼付塗装
・ねじサイズ…M16×30mm
・サイズ(mm)…A:80、B:50、C:35
・入数は1個入りです。
・JAN:4518340087859

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M16x30mm/φ 80mm 雌ねじノブの型番EA948BX-14のページです。
型番EA948BX-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M16x30mm/φ 80mm 雌ねじノブ

M16x30mm/φ 80mm 雌ねじノブ

    M20x38mm/φ100mm 雌ねじノブ

    M20x38mm/φ100mm 雌ねじノブ

      M 8x14mm/φ 40mm 雌ねじノブ

      M 8x14mm/φ 40mm 雌ねじノブ

        M12x22mm/φ 63mm 雌ねじノブ

        M12x22mm/φ 63mm 雌ねじノブ

          M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ

          M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ

            雌ねじノブ(ステンレス製) 四角形

            雌ねじノブ(ステンレス製) 四角形

              M10x18mm/φ50mm 雌ねじノブ(アルミ製)

              M10x18mm/φ50mm 雌ねじノブ(アルミ製)

                M16x24mm/φ80mm 雌ねじノブ(アルミ製)

                M16x24mm/φ80mm 雌ねじノブ(アルミ製)

                  M12x22mm/φ63mm 雌ねじノブ(アルミ製)

                  M12x22mm/φ63mm 雌ねじノブ(アルミ製)

                    M 8x15mm/φ40mm 雌ねじノブ(アルミ製)

                    M 8x15mm/φ40mm 雌ねじノブ(アルミ製)

                      M4x45mm 雌ねじインジケーターノブ

                      M4x45mm 雌ねじインジケーターノブ

                        KTLFS スリーロブノブ

                        KTLFS スリーロブノブ

                          M4/15x8mm 雌ねじグリップノブ

                          M4/15x8mm 雌ねじグリップノブ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 鍋屋バイテック エスコ
                            通常価格 985円 1,702円 423円 1,134円 3,413円 2,729円 2,677円 4,440円 3,274円 2,223円 1,139円 6,697円 90円
                            通常出荷日 3日目   3日目   9日目   2日目   3日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   9日目   1日目   4日目   1日目  
                            取付部 サイズ M16 M20 M8 M12 M10 - M10 M16 M12 M8 M4 - M4
                            取付部 長さ(mm) 30 38 14 22 15 - 18 28 22 15 - - -
                            本体 材質 FC200 FC200 FC200 FC200 SCS13A SCS13A アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 フェノール樹脂 - ナイロン6
                            カラー ブラック ブラック ブラック ブラック - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) A:80、B:50、C:35 A:100、B:63、C:42 A:40、B:25、C:18 B:40、C:26 A:50、B:34、C:18 - A:50、B:32、C:18 A:80、B:50、C:25 A:63、B:40、C:20 A:40、B:25、C:14 B:25、C:35 - H:8、d:10、h:3

                            M16x30mm/φ 80mm 雌ねじノブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト