(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA948BW-23
丸ナット[ステンレス製] 止め穴あり ナット

丸ナット[ステンレス製] 止め穴あり EA948BW-23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,397円
税込単価
3,737円

【材質】SUS303【ねじサイズ】M5×7mm、M6×8mm、M8×10mm、...

詳細情報を確認する

型番

EA948BW-23 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA948BW-23 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
ねじサイズ
サイズ(mm)
JANコード
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948BW-23

8
M8×10mm
A:30、B:17、C:20、J:1.9
4518340083288
BJ750-08201N

1個

3,397( 3,737円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】SUS303【ねじサイズ】M5×7mm、M6×8mm、M8×10mm、M10×12mm、M12×14mmからお選びいただけます。

カタログ

 

EA948BW-23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸ナット[ステンレス製] 止め穴ありの型番EA948BW-23のページです。
型番EA948BW-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸ナット[ステンレス製] 止め穴あり

丸ナット[ステンレス製] 止め穴あり

    丸ナット[S45C]

    丸ナット[S45C]

      丸ナット [クロームメッキ] スチール製(S45C)

      丸ナット [クロームメッキ] スチール製(S45C)

        丸ナット ステンレス製(SUS303)

        丸ナット ステンレス製(SUS303)

          丸ナット [クロームメッキ]スチール製(SS400)

          丸ナット [クロームメッキ]スチール製(SS400)

            JRN 家具用ボルト専用ナット

            JRN 家具用ボルト専用ナット

              ねじ付管筒(丸ボス・溶接ネット・鉄製)

              ねじ付管筒(丸ボス・溶接ネット・鉄製)

                溶接用丸ボス ウィット

                溶接用丸ボス ウィット

                  ねじ付管筒(丸ボス・溶接ネット・ステンレス鋼棒)

                  ねじ付管筒(丸ボス・溶接ネット・ステンレス鋼棒)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 八幡ねじ タキゲン製造 SUNCO タキゲン製造
                    通常価格 2,339円 1,019円 1,069円 654円 508円 180円 20円 150円 158円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    材質 ステンレス スチール スチール ステンレス スチール ダイキャスト - SS400相当 ステンレス鋼棒
                    用途・機能 一般 一般 一般 一般 - 標準 溶接用 溶接用 溶接用
                    販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) 箱・パック バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能)
                    表面処理(詳細) なし 黒色塗装 クロームメッキ なし クロームメッキ ブロンズメッキ 生地 なし 生地
                    材質詳細 SUS303 S45C S45C SUS303 SS400 - - - -

                    丸ナット[ステンレス製] 止め穴ありのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA948BW-21
                    EA948BW-22
                    EA948BW-24
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    ねじの呼び(M) ねじサイズ サイズ(mm) JANコード 型番

                    2,339円

                    ( 2,573円 )
                    1個 -

                    1日目

                    5M5×7mmA:20、B:12、C:14、J:1.44518340083189BJ750-05201N

                    2,629円

                    ( 2,892円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    6M6×8mmA:24、B:14、C:16、J:1.44518340083226BJ750-06201N

                    3,897円

                    ( 4,287円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10M10×12mmA:36、B:20、C:28、J:2.94518340083295BJ750-10201N

                    丸ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました