(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA948BF-12
雌ねじグリップ グリップ

雌ねじグリップ EA948BF-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
368円
税込単価
405円

【特長】・エスコ社 雌ねじグリップです。【材質】・ナイロンです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    固定形
  • 形状:
    特殊形
  • グリップ材質:
    ナイロン
  • 取付部材質:
    黄銅
  • 取付方法:
    めねじ
  • 入数:
    1個入り
  • 材質:
    グリップ:ナイロン6
  • メーカー:
    鍋屋バイテック(NBK)
  • カラー:
    ブラック

型番

EA948BF-12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA948BF-12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ねじの呼び M
グリップ太さ D(mm)
グリップ長さ H(mm)
サイズ(mm)
JANコード
重量
メーカー型番
ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948BF-12

M8
30
30
d:15
4518340921481
18g
KEC-8-BK
1.25

1個

368( 405円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ社 雌ねじグリップです。【材質】・ナイロンです。

EA948BF-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

雌ねじグリップの型番EA948BF-12のページです。
型番EA948BF-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

雌ねじグリップ

雌ねじグリップ

    シフト グリップ ソフト (STG-SOFT)

    シフト グリップ ソフト (STG-SOFT)

      GFUS グリップ用折りたたみユニット

      GFUS グリップ用折りたたみユニット

        ボール グリップ(セルフロック) (BLG)

        ボール グリップ(セルフロック) (BLG)

          エルゴ ボール グリップ ソフト (EBG-SOFT)

          エルゴ ボール グリップ ソフト (EBG-SOFT)

            エルゴ ボール グリップ ソフト

            エルゴ ボール グリップ ソフト

              シフト グリップ ソフト(透明キャップ)(STG-NT-SOFT)

              シフト グリップ ソフト(透明キャップ)(STG-NT-SOFT)

                アルミ 握り玉 (ALB)

                アルミ 握り玉 (ALB)

                  回転グリップ(ラバー・フェノール樹脂)

                  回転グリップ(ラバー・フェノール樹脂)

                    透明キャップ グリップ(セルフロック) (TG)

                    透明キャップ グリップ(セルフロック) (TG)

                      雌ねじゴムボール

                      雌ねじゴムボール

                        エルゴ ボール グリップ ソフト(EBG-SOFT)

                        エルゴ ボール グリップ ソフト(EBG-SOFT)

                          オーバルグリップ OG

                          オーバルグリップ OG

                            メーカー エスコ イマオコーポレーション 鍋屋バイテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション エスコ イマオコーポレーション エスコ イマオコーポレーション 小西製作所
                            通常価格 339円 1,852円 4,050円 290円 1,997円 1,049円 1,328円 1,198円 1,259円 698円 535円 1,870円 504円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            種類 固定形 回転形 - 固定形 固定形 固定形 固定形 固定形 回転形 固定形 固定形 固定形 固定形
                            形状 特殊形 特殊形 スティック形(ストレート) ボール形 ボール形 ボール形 特殊形 ボール形 ボール形 ボール形 ボール形 ボール形 卵形
                            グリップ材質 ナイロン ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 SUS304 フェノール ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 アルミニウム - フェノール エチレンプロピレンゴム ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 黒色フェノール樹脂
                            取付部材質 黄銅 スチール SUS304 ポリアミド 黄銅 - ポリプロピレン アルミニウム スチール ポリアミド スチール 黄銅 黒色フェノール樹脂
                            取付方法 めねじ おねじ めねじ 圧入 めねじ - 圧入 めねじ - 圧入 めねじ めねじ めねじ

                            雌ねじグリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA948BF-11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び M グリップ太さ D
                            (mm)
                            グリップ長さ H
                            (mm)
                            サイズ(mm) JANコード 重量 メーカー型番 ピッチ
                            (mm)

                            339円

                            ( 373円 )
                            1個 -

                            1日目

                            M62525d:13451834092147410gKEC-6-BK1

                            グリップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました