【特長】・手ざわりがソフトな、ゴム製の雌ねじゴムボールです。
型番 |
ねじの呼び M |
グリップ太さ D(mm) |
グリップ長さ H(mm) |
JANコード |
重量 |
メーカー型番 |
ピッチ(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
M8
|
25
|
22.5
|
4518340921399
|
15g
|
KGB-25-M8
|
125
| 1個 | 535円(
589円
) | 1日目 | |
M10
|
32
|
29
|
4518340921405
|
25g
|
KGB-32-M10
|
1.5
| 1個 | 839円(
923円
) | 1日目 | |
M12
|
40
|
36
|
4518340921412
|
40g
|
KGB-40-M12
|
1.75
| 1個 | 1,011円(
1,112円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】・手ざわりがソフトな、ゴム製の雌ねじゴムボールです。