【特長】・グリップとねじはインサートによる一体成形・高耐久性(ねじ部)
型番 |
取付部表面処理 |
取付方法 |
ねじの呼び M |
グリップ太さ D(mm) |
グリップ長さ H(mm) |
ねじサイズ |
サイズ(mm) |
材質 |
JANコード |
重量 |
メーカー型番 |
ピッチ(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
四三酸化鉄皮膜
|
おねじ
|
M5
|
18
|
50
|
M5×10mm
|
d:12
|
グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400
|
4518340262324
|
16g
|
GTM-18-M5
|
0.8
| 1個 | 359円(
395円
) | 1日目 | |
四三酸化鉄皮膜
|
おねじ
|
M6
|
19
|
65
|
M6×13mm
|
d:13
|
グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400
|
4518340262331
|
22g
|
GTM-19-M6
|
1
| 1個 | 368円(
405円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・グリップとねじはインサートによる一体成形
・高耐久性(ねじ部)