【特長】・六角穴による裏側からの取り付け方式(ラバータイプ)
型番 |
グリップ材質 |
取付部表面処理 |
取付方法 |
ねじの呼び M |
グリップ太さ D(mm) |
グリップ長さ H(mm) |
全長 L(mm) |
ねじサイズ |
材質 |
JANコード |
重量 |
メーカー型番 |
ピッチ(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
エチレンプロピレンゴム
|
クロムメッキ
|
おねじ
|
M6
|
28
|
37.5
|
45.5
|
M6×13mm
|
グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400
|
4518340918207
|
25g
|
GGB-6
|
1
| 1個 | 1,259円(
1,385円
) | 1日目 | |
エチレンプロピレンゴム
|
クロムメッキ
|
おねじ
|
M8
|
35.5
|
47.5
|
56.5
|
M8×15mm
|
グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400
|
4518340918214
|
40g
|
GGB-8
|
1.25
| 1個 | 1,497円(
1,647円
) | 1日目 | |
エチレンプロピレンゴム
|
クロムメッキ
|
おねじ
|
M10
|
45
|
60
|
72
|
M10×18mm
|
グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400
|
4518340918238
|
85g
|
GGB-10
|
1.5
| 1個 | 2,074円(
2,281円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】・六角穴による裏側からの取り付け方式(ラバータイプ)