(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M10x18mm 雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)

M10x18mm 雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,665円
税込単価
1,832円

【商品仕様】・ねじ…M10×18・サイズ(mm)…D:28、H:96、d:20...

詳細情報を確認する

  • ねじ:
    M10×18
  • サイズ(mm):
    D:28、H:96、d:20
  • 材質:
    グリップ部:ナイロン6、ねじ:SUS303

型番

EA948AR-10A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948AR-10A

1個

1,665( 1,832円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじ…M10×18
・サイズ(mm)…D:28、H:96、d:20
・材質…グリップ部:ナイロン6、ねじ:SUS303
・ねじはスティール製とステンレス製を標準化。
・六角穴による裏側からの取り付け方式。
・JAN:4518340262317

EA948AR-10Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M10x18mm 雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)の型番EA948AR-10Aのページです。
型番EA948AR-10Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M10x18mm 雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)

M10x18mm 雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)

    雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)

    雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)

      M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)

      M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)

        M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)

        M8x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)

          M6x80x18mm フェノールグリップ(ステンレス製)

          M6x80x18mm フェノールグリップ(ステンレス製)

            ミニプラ回転グリップ GMP/GMPS

            ミニプラ回転グリップ GMP/GMPS

              回転グリップ GRP/GRPS

              回転グリップ GRP/GRPS

                ステンレス 回転 握り(小型) (SRG-S)

                ステンレス 回転 握り(小型) (SRG-S)

                  M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                  M6x 63mm フェノールグリップ(ステンレス製)

                    ミニチュア回転ステンレスグリップ

                    ミニチュア回転ステンレスグリップ

                      回転グリップ GDP/GDPS/GDPA

                      回転グリップ GDP/GDPS/GDPA

                        回転ボール グリップ (RBG)

                        回転ボール グリップ (RBG)

                          アルミ 固定 握り、アルミ 回転 握り (ALG)

                          アルミ 固定 握り、アルミ 回転 握り (ALG)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック イマオコーポレーション エスコ ミスミ 鍋屋バイテック イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 1,665円 1,499円 1,116円 959円 959円 423円 1,121円 1,907円 967円 1,159円 1,074円 1,964円 1,308円
                            通常出荷日 3日目   1日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ねじ M10×18 - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) D:28、H:96、d:20 - A:100、B:26、C:10、D:20 A:80、B:21、C:10、D:20 A:80、B:18、C:10、D:12 - - - C:10、D:12 - - - -
                            材質 グリップ部:ナイロン6、ねじ:SUS303 グリップ部:ナイロン6、ねじ:SUS303 グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303) - - - シャフト:ステンレススチール(SUS303) - - - -

                            M10x18mm 雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グリップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました