(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA947BM
石膏ボードアンカー【50~200個入り】 セッコウボードアンカー

石膏ボードアンカー EA947BM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,783円
税込単価
4,161円

【特長】・下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません・ハンマー、ドライバーの柄で軽...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 商品詳細種別:
    石膏ボードアンカー
  • 適合ねじ径:
    3.5~5mm
  • 関連部品・アクセサリ:
    貫通部材
  • 固定板厚:
    3~13mm
  • 適合ねじ長:
    25mm以上

型番

EA947BM 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA947BM の仕様・寸法情報

型番
入数
ケースサイズ
総重量
仕様
付属品
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA947BM

200本
約125(W)×185(D)×70(H)mm
約535g
ビスなしタイプ
-
4548745574920

1パック

50個入り

3,783( 4,161円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません
・ハンマー、ドライバーの柄で軽く叩き、ねじをドライバーでねじ込みます

カタログ

 

Loading...

EA947BMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石膏ボードアンカーの型番EA947BMのページです。
型番EA947BMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石膏ボードアンカー

石膏ボードアンカー

    4.5mm 結束バンドツール(増し締め付)

    4.5mm 結束バンドツール(増し締め付)

      銅キャップセット

      銅キャップセット

        結束バンド(ナイロン66)

        結束バンド(ナイロン66)

          エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブセット

          エアコン配管副部材 NEW貫通スリーブセット

            2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.5mm以下

            2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.5mm以下

              2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.2mm以下

              2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.2mm以下

                465×465×30mm 天井点検口(ホワイト)

                465×465×30mm 天井点検口(ホワイト)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 因幡電機産業 エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 3,783円 7,699円 24,477円 66円 1,247円 3,769円 7,299円 2,697円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  種類 関連部品 - - - - - - -
                  商品詳細種別 石膏ボードアンカー - - - - - - -
                  適合ねじ径 3.5~5mm - - - - - - -
                  関連部品・アクセサリ 貫通部材 - - - - - - -
                  固定板厚 3~13mm - - - - - - -

                  石膏ボードアンカーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA947BM-10
                  EA947BM-5
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  入数 ケースサイズ 総重量 仕様 付属品 JANコード

                  13,228円

                  ( 14,551円 )

                  200個入り

                  1パック -

                  1日目

                  50本--ビスなしタイプ-4518340603943

                  11,796円

                  ( 12,976円 )

                  200個入り

                  1パック -

                  1日目

                  200本約125(W)×185(D)×70(H)mm約877gビス付タイプ皿ビス(4.5×30mm)4548745574937

                  建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました