(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M12x200mm ロングアイボルト(ステンレス製)

M12x200mm ロングアイボルト(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,690円
税込単価
2,959円

【商品仕様】・材質…SUS304・ねじ径…M12・サイズ(mm)…D:10.5...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • ねじの呼び(M):
    12
  • 長さL(mm):
    200
  • 先端形状:
    平先
  • 販売単位:
    バラ(1個から購入可能)
  • 表面処理:
    なし
  • ねじ種類:
    半ねじ
  • 付属品:
    六角ナット(1個)、丸ワッシャー(1個)
  • サイズ(mm):
    D:10.5、L:28
  • 使用荷重:
    220kg
  • 重量:
    240g
  • 材質詳細:
    SUS304

型番

EA638ME-12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638ME-12

1個

2,690( 2,959円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…SUS304
・ねじ径…M12
・サイズ(mm)…D:10.5、L:28、B:200
・使用荷重…220kg
・付属品…六角ナット(1個)、丸ワッシャー(1個)
・JAN:4518340846081

EA638ME-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M12x200mm ロングアイボルト(ステンレス製)の型番EA638ME-12のページです。
型番EA638ME-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M12x200mm ロングアイボルト(ステンレス製)

M12x200mm ロングアイボルト(ステンレス製)

    M8x120mm ロングアイボルト(ステンレス製)

    M8x120mm ロングアイボルト(ステンレス製)

      M4x 40mm ロングアイボルト(ステンレス製)

      M4x 40mm ロングアイボルト(ステンレス製)

        M5x 50mm ロングアイボルト(ステンレス製)

        M5x 50mm ロングアイボルト(ステンレス製)

          30mm 打込み丸カン(ステンレス製)

          30mm 打込み丸カン(ステンレス製)

            30kg用 フックアイボルト

            30kg用 フックアイボルト

              5 x30mm/ 13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

              5 x30mm/ 13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                4×25mm/10mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                4×25mm/10mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                  5/32""x 19mm/11mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                  5/32""x 19mm/11mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                    1/4 ""x 64mm/15mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                    1/4 ""x 64mm/15mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                      1/4 ""x 76mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                      1/4 ""x 76mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                        1/4 ""x102mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                        1/4 ""x102mm/13mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                          5/16""x 64mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                          5/16""x 64mm/16mm径 アイスクリュー(ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,690円 1,080円 800円 1,083円 645円 2,287円 1,181円 1,000円 158円 370円 272円 297円 358円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            ねじの呼び(M) 12 8 4 5 - 8 5 4 4 6.4 6.4 6.4 7.9
                            長さL(mm) 200 120 40 50 35 20 30 25 19 63.5 76.2 101.6 63.5
                            先端形状 平先 平先 平先 平先 とがり先 平先 とがり先 とがり先 とがり先 とがり先 とがり先 とがり先 とがり先
                            販売単位 バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能)

                            M12x200mm ロングアイボルト(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました