(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒートポンプドライヤー(フレアー)

ヒートポンプドライヤー(フレアー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,812円 ~ 9,909円
税込価格
9,693円 ~ 10,900円

【特長】・エスコ 空調用配管部品 ヒートポンプドライヤー(フレアー)・両方向で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アスベストは使用されていません。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全長
接続サイズ
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
159mm
3/8"×3/8"
4518340335097

1個

8,812( 9,693円 )

1日目

179mm
1/2"×1/2"
4518340335103

1個

9,644( 10,608円 )

1日目

187mm
5/8"×5/8"
4518340335356

1個

9,909( 10,900円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エスコ 空調用配管部品 ヒートポンプドライヤー(フレアー)
・両方向でご使用になれます
・【用途】
・ヒートポンプエアコン用

(i)ご注意

  • アスベストは使用されていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒートポンプドライヤー(フレアー)

ヒートポンプドライヤー(フレアー)

    F3/8"" リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)

    F3/8"" リキッドラインフィルタードライヤー(フレアー)

      PTねじコネクター

      PTねじコネクター

        フレアハーフユニオン(ロウ付型)

        フレアハーフユニオン(ロウ付型)

          リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)

          リキッドラインフィルタードライヤー(ロウ付)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 8,812円 5,040円 648円 539円 3,888円
            通常出荷日 1日目~   9日目   1日目   1日目~   9日目  
            分類 冷媒配管用部材 冷媒配管用部材 冷媒配管用部材 冷媒配管用部材 冷媒配管用部材
            冷媒配管用部材 種類 フィルタ・ドライヤ フィルタ・ドライヤ 継手 継手 フィルタ・ドライヤ
            温度範囲 -40~71℃ -40~71℃ - - -40~71℃
            安全使用圧力 4.1MPa 4.2MPa - - -
            適用冷媒 R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A - - R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A

            ヒートポンプドライヤー(フレアー)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            メカニカル部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました