(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パックレスバルブ 接続径(フレアーxNPT)

パックレスバルブ 接続径(フレアーxNPT)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,343円
税込単価
19,077円

【特長】・長期間使用に適したダイヤフラムバルブを採用しております・ほとんどの冷...

詳細情報を確認する

  • バルブ種類:
    その他
  • 本体形状:
    アングル
  • 本体材質:
    黄銅
  • 供給側 接続種類:
    NPT
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 操作方式:
    手動式
  • フレアーねじ:
    3/8"
  • 使用圧力:
    500psi(35kgf/cm2、3.4MPa)
  • 使用温度:
    -40~148.8℃
  • 耐圧:
    3.4MPa
  • 適用冷媒:
    R11、R12、R22、R134a、R404A、R407C、R502、R507
  • 破壊圧力:
    2500psi(175kgf/cm2、17.2MPa)

型番

EA490MA-23 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA490MA-23

1/4B
284g
4518340334991

1個

17,343( 19,077円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長期間使用に適したダイヤフラムバルブを採用しております
・ほとんどの冷媒や冷凍機オイルに適用可

EA490MA-23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パックレスバルブ 接続径(フレアーxNPT)の型番EA490MA-23のページです。
型番EA490MA-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パックレスバルブ 接続径(フレアーxNPT)

パックレスバルブ 接続径(フレアーxNPT)

    パックレスバルブ 接続径(フレアー)

    パックレスバルブ 接続径(フレアー)

      アクセスバルブ EA402GC-1・2

      アクセスバルブ EA402GC-1・2

        アクセスバルブ EA402GC-6・7

        アクセスバルブ EA402GC-6・7

          1/4"" チェックバルブ

          1/4"" チェックバルブ

            1/4"" チェックバルブアダプター

            1/4"" チェックバルブアダプター

              F1/4""xF1/4""xF1/4"" T型アクセスバルブ EA402TC-1

              F1/4""xF1/4""xF1/4"" T型アクセスバルブ EA402TC-1

                灯油コックストレート型 R1/2ねじ×φ7.2タケノコ

                灯油コックストレート型 R1/2ねじ×φ7.2タケノコ

                  F1/4"" T型アクセスバルブ

                  F1/4"" T型アクセスバルブ

                    F1/4""xF1/4""xF1/4"" T型アクセスバルブ EA402TB-1

                    F1/4""xF1/4""xF1/4"" T型アクセスバルブ EA402TB-1

                      FMボールタップ

                      FMボールタップ

                        青銅製汎用フートバルブねじ込み

                        青銅製汎用フートバルブねじ込み

                          ロータンク用排水弁バルブ

                          ロータンク用排水弁バルブ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ オンダ製作所 エスコ エスコ FMバルブ製作所 キッツ エスコ
                            通常価格 17,343円 16,031円 794円 1,464円 6,035円 2,750円 2,004円 1,263円 3,523円 2,049円 17,280円 2,547円 7,223円
                            通常出荷日 19日目   19日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            バルブ種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 灯油コック その他 その他 ボールタップ フートバルブ ボールタップ
                            本体形状 アングル ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート アングル アングル ストレート -
                            本体材質 黄銅 - - - - - - ZDC2 - - 樹脂製 青銅 -
                            供給側 接続種類 NPT - - - - - - Rねじ - - G Rc -
                            ハンドル形状 丸形ハンドル 丸形ハンドル - - - - - 90°開閉ハンドル - - ハンドル無し - -

                            パックレスバルブ 接続径(フレアーxNPT)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            各種用途バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました