(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/青)

4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/青)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,683円
税込価格
6,251円

【商品仕様】・色…青・サイズ…4mm×500m・材質…ポリエチレン樹脂+スチー...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    4mm×500m
  • 材質詳細:
    ポリエチレン樹脂+スチール
  • 色詳細:
  • 重量:
    1.3kg

型番

EA475VA-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

EA475VA-13

1個

5,683( 6,251円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・色…青
・サイズ…4mm×500m
・材質…ポリエチレン樹脂+スチール
・重量…1.3kg
・入数は1巻(500m)入りです。
・JAN:4518340237100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/青)

4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/青)

    500m ビニタイ(ポリエチレン製)

    500m ビニタイ(ポリエチレン製)

      4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黄)

      4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/黄)

        30m ビニタイ(ポリエチレン製)

        30m ビニタイ(ポリエチレン製)

          600m ビニタイ(PVC製)

          600m ビニタイ(PVC製)

            4.0x120mm ビニタイ(PVC/100本)

            4.0x120mm ビニタイ(PVC/100本)

              30m ビニタイ(PVC製)

              30m ビニタイ(PVC製)

                76.2mm ラバータイ (黒/4本)

                76.2mm ラバータイ (黒/4本)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 5,683円 5,697円 5,683円 722円 6,805円 291円 567円 829円
                  通常出荷日 9日目   1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                  サイズ 4mm×500m 4mm×500m 4mm×500m 4mm×30m 4mm×600m 4×120mm 4mm×30m -
                  材質詳細 ポリエチレン樹脂+スチール ポリエチレン樹脂+スチール ポリエチレン樹脂+スチール ポリエチレン樹脂+スチール スチール+PVC スチール+PVC スチール+PVC ラバー、カーボンスチールワイヤー
                  色詳細 - - - - - -
                  重量 1.3kg 1.3kg 1.3kg - 1.66kg 30g 約90g 2g(1本)

                  4.0mmx500m ビニタイ(ポリエチレン製/青)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました