(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

被覆付き結束線【100個入り】

被覆付き結束線

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,276円
税込単価
1,404円

【特長】・樹脂被覆が施してあり、管を傷めません・ベルト掛け可能なクリップに束ね...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CD管、PF管を鉄筋等に結束する際ご使用下さい。

型番

EA475HD-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
カラー
JANコード
メーカー型番
メーカー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA475HD-1

4548745000511
CB-1B
未来工業

1パック

100個入り

1,276( 1,404円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂被覆が施してあり、管を傷めません
・ベルト掛け可能なクリップに束ねております

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CD管、PF管を鉄筋等に結束する際ご使用下さい。

EA475HD-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

被覆付き結束線の型番EA475HD-1のページです。
型番EA475HD-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

被覆付き結束線

被覆付き結束線

    6.0mm 結束ツール

    6.0mm 結束ツール

      ケーブルバンド(4色セット)

      ケーブルバンド(4色セット)

        マジックバンド(4色セット)

        マジックバンド(4色セット)

          100mm マーカーバンド(100本)

          100mm マーカーバンド(100本)

            替 刃(5枚)

            替 刃(5枚)

              エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 端末カバー

              エアコン用部材 スリムダクトMDシリーズ 端末カバー

                エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ミニスリムコーナー平面90°

                エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ ミニスリムコーナー平面90°

                  25x200mm マジックバンド(黒・4本)

                  25x200mm マジックバンド(黒・4本)

                    エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ フリーコーナーサドル

                    エアコン用部材 スリムダクトSDシリーズ フリーコーナーサドル

                      4.5mm クリップ(黒/白)

                      4.5mm クリップ(黒/白)

                        エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナーサドル

                        エアコン用部材 スリムダクトLDシリーズ フリーコーナーサドル

                          6.0mmx 50m バンド(EA475SC用)

                          6.0mmx 50m バンド(EA475SC用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 因幡電機産業 因幡電機産業 エスコ 因幡電機産業 エスコ 因幡電機産業 エスコ
                            通常価格 1,276円 6,259円 514円 269円 991円 569円 465円 859円 419円 581円 709円 295円 2,269円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            分類 関連部品・アクセサリ - 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ - 配管用化粧カバー 配管用化粧カバー 関連部品・アクセサリ 配管用化粧カバー - 配管用化粧カバー -
                            関連部品・アクセサリ 結束バンド - 結束バンド 結束バンド 結束バンド - - - 結束バンド - - - -
                            結束バンド 材質 - ナイロン ナイロン ナイロン - - - ナイロン - - - -
                            入数 100本 - 4本(各色1本) - 100本 - - - 4本 - - - -
                            サイズ Φ0.9×450mm - - - W:2.5mm - - - 25×200mm - - - -

                            被覆付き結束線のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました