(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA475AJ-10
結束バンド(耐候性)【25~100個入り】 ケッソクバンド

結束バンド(耐候性) EA475AJ-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
302円
税込単価
332円

屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。【材質】ナイロン66

詳細情報を確認する

型番

EA475AJ-10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA475AJ-10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長
入数
ループ引張強度
厚み
最大径
JANコード
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA475AJ-10

100mm
100本
8.16kgf
1.1mm
2.5mm
22mm
4548745133981
AB100-W

1パック

100個入り

302( 332円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。【材質】ナイロン66

EA475AJ-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド(耐候性)の型番EA475AJ-10のページです。
型番EA475AJ-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

結束バンド(耐候性)

結束バンド(耐候性)

    結束バンド(ナイロン66)

    結束バンド(ナイロン66)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 302円 66円
      通常出荷日 1日目~   1日目  
      分類 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ
      関連部品・アクセサリ 結束バンド 結束バンド
      結束バンド 材質 ナイロン ナイロン
      使用温度範囲 -40~85℃ -40~85℃
      材質詳細 ナイロン66 -

      結束バンド(耐候性)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA475AJ-100
      EA475AJ-130
      EA475AJ-15
      EA475AJ-19
      EA475AJ-20
      EA475AJ-25
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      全長 入数 ループ引張強度 厚み 最大径 JANコード メーカー型番

      11,439円

      ( 12,583円 )

      25個入り

      1パック -

      9日目

      1095mm25本79.59kgf2.1mm8.9mm330mm4548745134117AB1000-W

      12,276円

      ( 13,504円 )

      25個入り

      1パック -

      1日目

      1325mm25本79.59kgf2.1mm8.9mm405mm4548745134124AB1300-W

      506円

      ( 557円 )

      100個入り

      1パック -

      1日目

      152mm100本13.6kgf1.2mm3.5mm36mm4548745133998AB150-W

      2,397円

      ( 2,637円 )

      100個入り

      1パック あり

      1日目

      202mm100本13.6kgf1.2mm3.6mm50mm4548745134018AB190-W

      812円

      ( 893円 )

      100個入り

      1パック -

      1日目

      202mm100本22.96kgf1.2mm4.6mm50mm4548745134025AB200-W

      1,832円

      ( 2,015円 )

      100個入り

      1パック -

      1日目

      251mm100本27.21kgf1.5mm4.8mm65mm4548745134032AB250-W

      空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました