(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

結束バンドセット

結束バンドセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,992円
税込単価
12,091円

【商品仕様】・…・サイズ…全長100mm×幅2.5mm×厚み1.0mm・サイズ...

詳細情報を確認する

  • 分類:
    関連部品・アクセサリ
  • 関連部品・アクセサリ:
    結束ツール・結束ガン
  • 結束バンド 材質:
    ナイロン
  • ケースサイズ:
    347(W)×167(D)×119(H)mm
  • バンドサイズ:
    全長100mm×幅2.5mm×厚み1.0mm、全長150mm×幅3.6mm×厚み1.4mm、全長200mm×幅4.6mm×厚み1.6mm
  • 使用可能バンド厚:
    1.2mm以下
  • 使用可能バンド幅:
    2.2/4.8mm
  • 使用温度範囲:
    -40~85℃
  • セット内容:
    ナイロン製結束バンド(各100本入)、結束バンドガン、ケース

型番

EA475 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA475

1個

10,992( 12,091円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…<ナイロン製結束バンド(各100本入)>
・サイズ…全長100mm×幅2.5mm×厚み1.0mm
・サイズ…全長150mm×幅3.6mm×厚み1.4mm
・サイズ…全長200mm×幅4.6mm×厚み1.6mm<結束ハンドガン>
・使用可能バンド厚…1.2mm以下
・結束バンド幅…2.2/4.8mm<ケース>
・サイズ…347(W)×167(D)×119(H)mm
・JAN:4518340023871

EA475で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンドセットの型番EA475のページです。
型番EA475に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

結束バンドセット

結束バンドセット

    結束バンド

    結束バンド

      2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.2mm以下

      2.2-4.8mm 結束バンドガン 使用可能バンド厚1.2mm以下

        4.5mm 結束バンドツール(増し締め付)

        4.5mm 結束バンドツール(増し締め付)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 10,992円 304円 7,299円 7,699円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          分類 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ 関連部品・アクセサリ -
          関連部品・アクセサリ 結束ツール・結束ガン 結束バンド 結束ツール・結束ガン -
          結束バンド 材質 ナイロン ナイロン - -
          ケースサイズ 347(W)×167(D)×119(H)mm - - -
          バンドサイズ 全長100mm×幅2.5mm×厚み1.0mm、全長150mm×幅3.6mm×厚み1.4mm、全長200mm×幅4.6mm×厚み1.6mm - - -

          結束バンドセットのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          空調用配管部品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました