EA471DB-25 | 【商品仕様】 ・ねじサイズ…PF1"" ・タケノコサイズ…26mm ・材質…ナイロン、ファイバーグラス ・使用温度…-20/210℃ ・使用圧力…0.5MPa未満(流体圧力) ・耐食性、耐薬品性、耐候性(ただし、PH5以下の酸性の流体には使用できません。) ・JAN:4518340996038 |
---|---|
EA471DB-50 | 【商品仕様】 ・ねじサイズ…PF2"" ・タケノコサイズ…50mm ・材質…ナイロン、ファイバーグラス ・使用温度…-20/210℃ ・使用圧力…0.5MPa未満(流体圧力) ・耐食性、耐薬品性、耐候性(ただし、PH5以下の酸性の流体には使用できません。) ・JAN:4518340996090 |
EA471DB-38 | 【商品仕様】 ・ねじサイズ…PF1・1/2"" ・タケノコサイズ…38.5mm ・材質…ナイロン、ファイバーグラス ・使用温度…-20/210℃ ・使用圧力…0.5MPa未満(流体圧力) ・耐食性、耐薬品性、耐候性(ただし、PH5以下の酸性の流体には使用できません。) ・JAN:4518340996076 |
Loading...
エスコ 塩ビ管用継手 カムロックカップリング(ナイロン製)。
Loading...
EA471DB-25で型番確定
カムロックカップリング(ナイロン製)の型番EA471DB-25のページです。
型番EA471DB-25に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA471DB-38 |
EA471DB-50 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじサイズ | タケノコサイズ | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,497円 ( 2,747円 ) | 1個 | あり | 1日目 | PF1 1/2" | 38.5mm | 4518340996076 | |
3,117円 ( 3,429円 ) | 1個 | - | 1日目 | PF2" | 50mm | 4518340996090 |