(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャップ【2個入り】

キャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
278円 ~ 678円
税込価格
306円 ~ 746円

【特長】・エスコ 塩ビ管用継手 キャップ。【材質】・塩化ビニルです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 関連部品 種類:
    キャップ
  • 入数:
    2個
  • 材質詳細:
    硬質塩化ビニール
  • 規格:
    JISK6743

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
呼び径
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
4518340502390

1パック

2個入り

278( 306円 )

1日目

40
4518340502758

1パック

2個入り

428( 471円 )

1日目

50
4518340502765

1パック

2個入り

678( 746円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 塩ビ管用継手 キャップ。【材質】・塩化ビニルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップ

キャップ

    チーズ

    チーズ

      エルボ

      エルボ

        キャップ(HI-VP)

        キャップ(HI-VP)

          ソケット

          ソケット

            チーズ(HI-VP)

            チーズ(HI-VP)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 278円 317円 118円 172円 162円 279円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              種類 関連部品 その他 その他 関連部品 その他 HITS
              関連部品 種類 キャップ - - キャップ - -
              入数 2個 2個 2個 2個 2個 2個
              材質詳細 硬質塩化ビニール 硬質塩化ビニール 硬質塩化ビニール 耐衝撃硬質塩化ビニール 硬質塩化ビニール 耐衝撃硬質塩化ビニール
              規格 JISK6743 JISK6743 JISK6743 JISK6743 JISK6743 JISK6743

              塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました