(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA471CH-2
異径チーズ イケイチーズ

異径チーズ EA471CH-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
228円
税込単価
251円

【特長】・エスコ 塩ビ管用継手 異径チーズ。【材質】・塩化ビニルです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 継手形状:
    ティー
  • 接続 種類:
    管⇔管 異径
  • 特性:
    なし
  • 材質詳細:
    硬質塩化ビニール

型番

EA471CH-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA471CH-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
適用管外径 2(mm)
呼び径
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA471CH-2

32
22
25×25×16
4518340138643

1個

228( 251円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 塩ビ管用継手 異径チーズ。【材質】・塩化ビニルです。

EA471CH-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

異径チーズの型番EA471CH-2のページです。
型番EA471CH-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異径チーズ

異径チーズ

    伸縮ジョイント

    伸縮ジョイント

      異径チーズ(HI-VP)

      異径チーズ(HI-VP)

        #13/Rp 1/2"" 給水栓チーズ

        #13/Rp 1/2"" 給水栓チーズ

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 228円 912円 268円 818円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          種類 その他 その他 HITS その他
          継手形状 ティー ユニオン ティー ティー
          接続 種類 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔ねじ
          特性 なし なし なし なし
          材質詳細 硬質塩化ビニール 本体、ナット:硬質塩化ビニール、ゴムリング:天然ゴム(NR) 耐衝撃硬質塩化ビニール 硬質塩化ビニール

          この商品のバリエーション

          型番
          EA471CH-7
          EA471CH-8
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          適用管外径 1
          (mm)
          適用管外径 2
          (mm)
          呼び径 JANコード

          428円

          ( 471円 )
          1個 あり

          1日目

          483840×40×304518340138698

          698円

          ( 768円 )
          1個 あり

          1日目

          603250×50×254518340138704

          塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          メカニカル部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました