(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

給水栓エルボ

給水栓エルボ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
778円 ~ 2,206円
税込価格
856円 ~ 2,427円

【特長】・エスコ 塩ビ管用継手 給水栓エルボ。【材質】・塩化ビニルです。

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適用管外径 1(mm)
ねじの呼び
呼び径
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18
1/2"
13
4518340422476

1個

778( 856円 )

1日目

22
1/2"
16
4518340422483

1個

933( 1,026円 )

1日目

26
3/4"
20
4518340422490

1個

1,271( 1,398円 )

1日目

32
1"
25
4518340422506

1個

2,206( 2,427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 塩ビ管用継手 給水栓エルボ。【材質】・塩化ビニルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給水栓エルボ

給水栓エルボ

    #13/Rp 1/2"" 給水栓チーズ

    #13/Rp 1/2"" 給水栓チーズ

      給水栓ソケット

      給水栓ソケット

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 778円 818円 698円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        種類 その他 その他 その他
        継手形状 90°エルボ ティー ソケット
        接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ
        特性 なし なし なし
        ねじ 種類 Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ)

        塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        メカニカル部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました