(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#13/Rp 1/2"" 給水栓チーズ

#13/Rp 1/2"" 給水栓チーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
818円
税込単価
900円

【商品仕様】・材質…硬質塩化ビニール・ねじサイズ…Rp1/2・呼び径…13・J...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 継手形状:
    ティー
  • 接続 種類:
    管⇔ねじ
  • 特性:
    なし
  • 適用管外径 1(mm):
    18
  • ねじ 種類:
    Rp(平行めねじ)
  • ねじの呼び:
    1/2"
  • 呼び径:
    13
  • 材質詳細:
    硬質塩化ビニール

型番

EA471BA-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA471BA-13

1個

818( 900円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…硬質塩化ビニール
・ねじサイズ…Rp1/2
・呼び径…13
・JAN:4518340422445

EA471BA-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#13/Rp 1/2"" 給水栓チーズの型番EA471BA-13のページです。
型番EA471BA-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#13/Rp 1/2"" 給水栓チーズ

#13/Rp 1/2"" 給水栓チーズ

    給水栓エルボ

    給水栓エルボ

      給水栓ソケット

      給水栓ソケット

        エルボ

        エルボ

          異径チーズ

          異径チーズ

            チーズ

            チーズ

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 818円 778円 698円 118円 228円 317円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              種類 その他 その他 その他 その他 その他 その他
              継手形状 ティー 90°エルボ ソケット 90°エルボ ティー ティー
              接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径
              特性 なし なし なし なし なし なし
              適用管外径 1(mm) 18 - - - - -

              #13/Rp 1/2"" 給水栓チーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました