(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#20/Rp 1/2"" 横座付水栓ソケット

#20/Rp 1/2"" 横座付水栓ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,869円
税込単価
2,056円

【商品仕様】・呼び径…20・ねじ径…Rp1/2・材質…本体:PVC、ネジ部:黄...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 継手形状:
    ソケット
  • 接続 種類:
    管⇔ねじ
  • 特性:
    なし
  • 適用管外径 1(mm):
    26
  • ねじ 種類:
    Rp(平行めねじ)
  • ねじの呼び:
    1/2"
  • サイズA×B:
    57×33mm
  • 取付穴径:
    4mm
  • 呼び径:
    20
  • 材質詳細:
    本体:PVC、ネジ部:黄銅
  • 型番:
    641-811
  • メーカー:
    カクダイ

型番

EA471B-12 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA471B-12

1個

1,869( 2,056円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び径…20
・ねじ径…Rp1/2
・材質…本体:PVC、ネジ部:黄銅
・取付穴径…4mm
・横座付きですのでサドルハンドルでの固定の必要がありません。
・サイズA×B…57×33mm
・JAN:4518340454705

EA471B-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#20/Rp 1/2"" 横座付水栓ソケットの型番EA471B-12のページです。
型番EA471B-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#20/Rp 1/2"" 横座付水栓ソケット

#20/Rp 1/2"" 横座付水栓ソケット

    HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

    HITS継手 バルブ用ソケット(A形) HITS VS

      給水栓エルボ

      給水栓エルボ

        HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

        HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサートなし HITS WL

          給水栓ソケット

          給水栓ソケット

            HITS継手 横座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS-S

            HITS継手 横座付給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS FWS-S

              HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

              HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサート付 HITS IWS

                #13/Rp 1/2"" 給水栓チーズ

                #13/Rp 1/2"" 給水栓チーズ

                  TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) TS IVS(2)コア対応

                  TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(II型) TS IVS(2)コア対応

                    HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WL

                    HITS継手 給水栓用エルボ(A形) インサート付 HITS WL

                      TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

                      TS継手 金属おねじ付バルブ用ソケット(I形) TS IVS(1)コア対応

                        HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

                        HITS継手 給水栓用ソケット(A形) インサートなし HITS WS

                          TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

                          TS継手 バルブ用ソケット(A形) TS VS

                            メーカー エスコ アロン化成 エスコ アロン化成 エスコ アロン化成 アロン化成 エスコ アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成
                            通常価格 1,869円 77円 778円 82円 698円 906円 278円 818円 8,188円 278円 841円 87円 72円
                            通常出荷日 2日目   5日目   1日目   5日目   1日目   5日目   5日目   1日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目~  
                            種類 その他 HITS その他 - その他 HITS - その他 TS HITS TS - -
                            継手形状 ソケット ソケット 90°エルボ - ソケット ソケット - ティー ソケット 90°エルボ ソケット - -
                            接続 種類 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔ねじ
                            特性 なし なし なし - なし - - なし なし なし なし - -
                            適用管外径 1(mm) 26 - - - - - - 18 - - - - -

                            #20/Rp 1/2"" 横座付水栓ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました