(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フランジパッキン

フランジパッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
328円 ~ 1,973円
税込価格
361円 ~ 2,170円

【特長】・エスコ 塩ビ管用継手 フランジパッキンです。【材質】・エチレン・プロ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.98
  • 関連部品 種類:
    パッキン
  • 使用温度:
    -40〜100℃
  • 厚み:
    3mm
  • 材質詳細:
    エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
  • 最高使用圧力詳細:
    0.98MPa(10kg/cm2)

型番

未確定11件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
PCD(D2)
寸法
穴数(n)
内径(D3)
呼び径
外径(D1)
穴径(e)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70mm
d2:41mm、d1:26mm
4
18mm
15(1/2")
93mm
15mm
4518340023161

1個

328( 361円 )

1日目

75mm
d2:47mm、d1:32mm
4
22mm
20(3/4")
98mm
15mm
4518340023185

1個

369( 406円 )

1日目

90mm
d2:53mm、d1:38mm
4
30mm
25(1")
123mm
19mm
4518340023192

1個

438( 482円 )

1日目

100mm
d2:65mm、d1:50mm
4
37mm
30(1・1/4")
133mm
19mm
4518340023208

1個

498( 548円 )

1日目

105mm
d2:69mm、d1:54mm
4
43mm
40(1・1/2")
138mm
19mm
4518340023215

1個

544( 598円 )

1日目

120mm
d2:83mm、d1:68mm
4
54mm
50(2")
153mm
19mm
4518340023222

1個

605( 666円 )

1日目

140mm
d2:101mm、d1:86mm
4
69mm
65(2・1/2")
173mm
19mm
4518340023239

1個

800( 880円 )

1日目

150mm
d2:112mm、d1:98mm
8
80mm
80(3")
183mm
19mm
4518340023246

1個

898( 988円 )

1日目

175mm
d2:138mm、d1:120mm
8
102mm
100(4")
208mm
19mm
4518340023147

1個

1,262( 1,388円 )

1日目

210mm
d2:166mm、d1:145mm
8
127mm
125(5")
248mm
23mm
4518340023154

1個

1,478( 1,626円 )

1日目

240mm
d2:190mm、d1:168mm
8
150mm
15(1/2")
278mm
23mm
4518340023178

1個

1,973( 2,170円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ 塩ビ管用継手 フランジパッキンです。【材質】・エチレン・プロピレンゴム(EPDM)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フランジパッキン

フランジパッキン

    TSフランジ

    TSフランジ

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 328円 1,697円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      種類 関連部品 関連部品
      最高使用圧力(MPa) 0.98 1
      関連部品 種類 パッキン フランジ
      使用温度 -40〜100℃ 0〜50℃
      厚み 3mm -

      フランジパッキンのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました