【特長】・プレハブジョイント・配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易に...
Loading...
【特長】
・プレハブジョイント
・配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA471AA-30で型番確定
プレハブジョイントの型番EA471AA-30のページです。
型番EA471AA-30に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
EA471AA-16 |
EA471AA-20 |
EA471AA-25 |
EA471AA-40 |
EA471AA-50 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適用管外径 1 (mm) | 呼び径 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,434円 ( 1,577円 ) | 1個 | - | 1日目 | 22 | 16 | 4518340022898 | |
1,686円 ( 1,855円 ) | 1個 | - | 1日目 | 26 | 20 | 4518340022904 | |
2,295円 ( 2,525円 ) | 1個 | - | 1日目 | 32 | 25 | 4518340022911 | |
4,407円 ( 4,848円 ) | 1個 | - | 1日目 | 48 | 40 | 4518340022935 | |
6,692円 ( 7,361円 ) | 1個 | - | 1日目 | 60 | 50 | 4518340022942 |