(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニボールバルブ フルボア型

ミニボールバルブ フルボア型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,666円 ~ 1,760円
税込価格
1,833円 ~ 1,936円

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気【使用温度範囲(℃)...

詳細情報を確認する

  • 本体形状:
    ストレート
  • 本体材質:
    黄銅
  • 使用流体:
    水 / 空気
  • ボールバルブ種類:
    フルボア
  • 供給側 接続種類:
    G
  • 制御側 接続種類:
    G
  • ハンドル形状:
    その他
  • 高さ H(mm):
    38
  • 使用圧力:
    1.0MPa以下
  • 使用温度:
    -10~90℃
  • 材質詳細:
    ボール:真鍮、ハンドル:プラスチック、シール:PTFE
  • 表面処理:
    本体:ニッケルメッキ、ボール:クロムメッキ

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
長さ L(mm)
重量
六角対辺
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/4B
1/4B
36
約61g
19mm
4548745728156

1個

1,760( 1,936円 )

1日目

3/8B
3/8B
41
約83g
21mm
4548745728620

1個

1,666( 1,833円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【本体形状】ストレート【本体材質】黄銅【使用流体】水/空気【使用温度範囲(℃)】-10~90℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニボールバルブ フルボア型

ミニボールバルブ フルボア型

    G1/2""xG1/2"" 中間コック

    G1/2""xG1/2"" 中間コック

      ボールバルブ(真鍮製) T形ハンドル

      ボールバルブ(真鍮製) T形ハンドル

        Rc1/4"" ボールバルブ(真鍮製)

        Rc1/4"" ボールバルブ(真鍮製)

          ボールバルブ(真鍮製) フルボア型

          ボールバルブ(真鍮製) フルボア型

            ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CB-1/2

            ミニボールバルブ(ステンレス製) EA425CB-1/2

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,666円 2,117円 1,908円 1,558円 2,058円 4,922円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目  
              本体形状 ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート
              本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 - 黄銅 ステンレス
              使用流体 水 / 空気 水 / 空気 / 油 - 水 / 空気 / 油
              ボールバルブ種類 フルボア スタンダードボア レデューストボア - フルボア -
              供給側 接続種類 G G Rc(R) - Rc(R) Rc(R)

              ミニボールバルブ フルボア型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました