(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Rc1/4"" ボールバルブ(真鍮製)

Rc1/4"" ボールバルブ(真鍮製)
通常単価(税別)
1,558円
税込単価
1,714円

【商品仕様】・ねじサイズ…Rc1/4""・材質…真鍮・使用温度…0.5MPa(...

詳細情報を確認する

  • ねじサイズ:
    Rc1/4”
  • 使用流体詳細:
    冷温水・不凍液・油・エアー
  • 使用温度:
    0.5MPa(-15~150℃)
  • 材質詳細:
    真鍮
  • 最高圧力:
    4.2MPa(-15~70℃)

型番

EA470GD-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA470GD-2

1個

1,558( 1,714円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ねじサイズ…Rc1/4""
・材質…真鍮
・使用温度…0.5MPa(-15/150℃)
・最高圧力…4.2MPa(-15/70℃)
・使用流体…冷温水・不凍液・油・エアー
・JAN:4548745967944

EA470GD-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Rc1/4"" ボールバルブ(真鍮製)の型番EA470GD-2のページです。
型番EA470GD-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Rc1/4"" ボールバルブ(真鍮製)

Rc1/4"" ボールバルブ(真鍮製)

    ボールバルブ(真鍮製) T形ハンドル

    ボールバルブ(真鍮製) T形ハンドル

      ボールバルブ(真鍮製) フルボア型

      ボールバルブ(真鍮製) フルボア型

        G1/2""xG1/2"" 中間コック

        G1/2""xG1/2"" 中間コック

          G 1/2""xRc 1/2"" ミニボールバルブ

          G 1/2""xRc 1/2"" ミニボールバルブ

            ミニボールバルブ フルボア型

            ミニボールバルブ フルボア型

              Rc3/4"" ボールバルブ(真鍮製)

              Rc3/4"" ボールバルブ(真鍮製)

                Rc1/2"" ボールバルブ(真鍮製)

                Rc1/2"" ボールバルブ(真鍮製)

                  ボールバルブ 首長ハンドル兼用タイプ

                  ボールバルブ 首長ハンドル兼用タイプ

                    G 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ EA425AC-113

                    G 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ EA425AC-113

                      R 1/2""xG 3/4"" ボールバルブ(片ナット付)

                      R 1/2""xG 3/4"" ボールバルブ(片ナット付)

                        Rc 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ

                        Rc 1/2""xG 1/2"" ボールバルブ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 1,558円 1,908円 2,058円 2,117円 1,558円 1,666円 2,248円 1,829円 2,697円 2,899円 3,107円 3,382円
                          通常出荷日 9日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   2日目  
                          ねじサイズ Rc1/4” - - - - - Rc3/4” - - - - -
                          使用流体詳細 冷温水・不凍液・油・エアー 冷温水・不凍液・油・エアー 冷温水・不凍液・油・エアー 上水道 - - 冷温水・不凍液・油・エアー 冷温水・不凍液・油・エアー 上水道 上水道 上水道 上水道
                          使用温度 0.5MPa(-15~150℃) 0.5MPa(-15~150℃) 0.5MPa(-15~150℃) 0~80℃ -10~90℃ -10~90℃ 0.5MPa(-15~150℃) 0.5MPa(-15~150℃) 0~80℃ 0~80℃ 0~80℃ 0~80℃
                          材質詳細 真鍮 - - - 本体:真鍮(ニッケルメッキ)ボール:真鍮(クロムメッキ)ハンドル:プラスチックシール:PTFE ボール:真鍮、ハンドル:プラスチック、シール:PTFE 真鍮 - - - - -
                          最高圧力 4.2MPa(-15~70℃) 4.2MPa(-15~70℃) 2.8MPa(-15~100℃) - - - 4.2MPa(-15~70℃) 4.2MPa(-15~70℃) - - - -

                          Rc1/4"" ボールバルブ(真鍮製)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました