(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA470EB-24
ウォームギア式ダンパー ウォームギアシキダンパー

ウォームギア式ダンパー EA470EB-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,979円
税込単価
12,077円

エスコ社製のバタフライバルブ ウォームギア式ダンパーになります。

詳細情報を確認する

  • バルブ種類:
    バタフライバルブ
  • 本体材質:
    アルミニウム
  • 使用流体:
  • 供給側 接続種類:
    管フランジ
  • 制御側 接続種類:
    管フランジ
  • ハンドル形状:
    丸形ハンドル
  • 操作方式:
    手動式
  • 材質:
    本体:ADC12、弁体:SCS14
  • 使用温度範囲:
    -20~120℃
  • 最高使用圧力:
    1.0MPa
  • 適用フランジ:
    5K/10K(JIS)、125lb/150lb(ANSI)
  • 仕様:
    ウォームギア式

型番

EA470EB-24 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

EA470EB-24 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
呼び径
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA470EB-24

2 1/2B
2 1/2B
65A
4548745163001

1個

10,979( 12,077円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ社製のバタフライバルブ ウォームギア式ダンパーになります。

Loading...

EA470EB-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォームギア式ダンパーの型番EA470EB-24のページです。
型番EA470EB-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォームギア式ダンパー

ウォームギア式ダンパー

    アルミニウム製 ロックレバー式ダンパー

    アルミニウム製 ロックレバー式ダンパー

      ウォームギア式ダンパー(鋳鉄)

      ウォームギア式ダンパー(鋳鉄)

        鋳鉄製 ロックレバー式ダンパー

        鋳鉄製 ロックレバー式ダンパー

          R 3/4"" ミキシングバルブ(高温水用)

          R 3/4"" ミキシングバルブ(高温水用)

            3/4"" ミキシングバルブ

            3/4"" ミキシングバルブ

              ステンレス鋼製UB(SCS13A/PTFE+SUS304)10Kバタフライバルブ

              ステンレス鋼製UB(SCS13A/PTFE+SUS304)10Kバタフライバルブ

                ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/EPDM)16Kバタフライバルブ(レバー)

                ダクタイル鉄製DJ(SCS13A/EPDM)16Kバタフライバルブ(レバー)

                  ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)16Kバタフライバルブ(レバー)

                  ダクタイル鉄製DJ(FCD450+ENP/NBR)16Kバタフライバルブ(レバー)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ キッツ キッツ キッツ
                    通常価格 9,999円 6,747円 17,347円 9,462円 67,392円 61,171円 91,217円 71,206円 42,305円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   19日目   2日目   2日目~   4日目   15日目  
                    バルブ種類 バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ - - バタフライバルブ バタフライバルブ バタフライバルブ
                    本体材質 アルミニウム アルミニウム 鋳鉄 鋳鉄 - - ステンレス 鋳鉄 鋳鉄
                    使用流体 - -
                    供給側 接続種類 管フランジ 管フランジ 管フランジ 管フランジ - - ウエハ - ウエハ
                    制御側 接続種類 管フランジ 管フランジ 管フランジ 管フランジ - - ウエハ - ウエハ

                    ウォームギア式ダンパーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA470EB-14
                    EA470EB-20
                    EA470EB-30
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    供給側 管フランジの呼び 制御側 管フランジの呼び 呼び径 JANコード

                    9,999円

                    ( 10,999円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    1 1/2B1 1/2B40A4548745162325

                    9,999円

                    ( 10,999円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    2B2B50A4548745162332

                    10,458円

                    ( 11,504円 )
                    1個 -

                    1日目

                    3B3B80A4548745163025

                    バタフライバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました